(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทิศทางที่ควบคุม ลูกล้อ สามารถสลับระหว่างชนิดล้อเป็น และล้อตายได้ โดยใช้ ก้านโยก และคันเหยียบ ลูกล้อมาตรฐานขนาดใหญ่ ใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นโรงงาน และสำนักงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,759.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,278.71 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,913.02 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,890.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,385.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,866.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,777.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,741.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 4,437.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,508.22 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 2,130.06 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 2,343.32 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,658.71 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 2,280.46 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 2,259.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,916.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,087.95 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,892.41 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 1,584.15 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,759.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,905.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,677.07 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 2,177.08 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 2,341.09 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,976.37 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 100 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,627.12 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 130 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 3,027.63 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,050.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,985.95 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 3,261.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,427.10 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,805.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,966.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,527.74 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | ล้อเป็น/ล้อตาย | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,956.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | ล้อเป็น/ล้อตาย | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 2,409.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ทิศทางควบคุม ลูกล้อ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | ล้อเป็น/ล้อตาย | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,582.58 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 86 | 35 | จุดหมุน | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,052.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 102 | 38 | จุดหมุน | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,557.07 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | จุดหมุน | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,709.03 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | จุดหมุน | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,203.87 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | จุดหมุน | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,485.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | จุดหมุน | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,471.39 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 86 | 35 | จุดหมุน | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,545.30 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 102 | 38 | จุดหมุน | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 4,100.09 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | จุดหมุน | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,317.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | จุดหมุน | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,769.68 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | จุดหมุน | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,926.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | จุดหมุน | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,617.10 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 86 | 35 | จุดหมุน | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,860.65 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | จุดหมุน | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 2,072.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | จุดหมุน | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,728.03 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | จุดหมุน | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 2,883.29 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | จุดหมุน | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,652.62 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | จุดหมุน | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 1,395.88 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | จุดหมุน | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,821.17 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | จุดหมุน | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,985.01 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | จุดหมุน | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,306.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | จุดหมุน | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,724.52 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | จุดหมุน | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 2,131.63 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | จุดหมุน | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,785.51 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | จุดหมุน | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,419.79 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 130 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | จุดหมุน | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,821.34 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | จุดหมุน | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,977.54 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | จุดหมุน | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,774.10 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | จุดหมุน | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 3,049.98 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | จุดหมุน | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,240.65 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 86 | 35 | จุดหมุน | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,618.71 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 102 | 38 | จุดหมุน | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,780.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | จุดหมุน | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,341.29 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 86 | 35 | จุดหมุน | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,769.68 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 102 | 38 | จุดหมุน | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,931.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | จุดหมุน | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
หมายเหตุพิเศษ | ลูกล้อ สลับล้อเป็นล้อตาย | รหัสรุ่น/ Part number | FOS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง