(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์สำหรับตรวจจับของเหลว
· เลือกประเภทตามระดับของเหลว ของเหลวที่รั่วไหล การตรวจจับของเหลว และการใช้งาน
· ชนิดอาร์เรย์ที่สามารถติดตั้งบนท่อขนาด ⌀8 ถึง 80 มม. NF-DF07
· มีกลไกป้องกันของเหลวสะสม สำหรับชนิดสัมผัสระดับของเหลวทุกแบบ
รหัสสินค้า |
---|
NF-DF03 |
NF-DF05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุตรวจจับ | รูปทรง หัว | วัสดุเคส | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (เลือกได้เฉพาะกับ ชนิดที่มีการยึดติด ท่อเหล็ก ) (Ø) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ (°ค) | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | อุปกรณ์เสริม | วัสดุ หัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,420.00 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | วัตถุโปร่งใส / พื้นผิว ของเหลว (หน้าสัมผัส) | กระบอกสูบ | - | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | -40~ 70 | - | - | 24 | ฟลูออโรเรซิ่น | 60 | — | สำหรับตรวจจับระดับของเหลว (ชนิดสัมผัสพื้นผิวของเหลว) เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ⌀6 กลไกป้องกันการสะสมของของเหลว | ฟรีคัต | ท่อป้องกัน (เรซิ่นฟลูออรีน/สามารถตัดความยาวได้ 2 ม.) | — | ||
฿ 3,480.00 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | วัตถุโปร่งใส / พื้นผิว ของเหลว (การติดตั้ง ท่อเหล็ก ) | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] polyetherimide | 6 ถึง 26 | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนความเย็น | -40~ 100 | 25 | 13 | 20 | PVC | 10 | การติดตั้งท่อ | สำหรับตรวจจับระดับของเหลว (ชนิดสัมผัสพื้นผิวของเหลว) ที่ต้องการตรวจจับระดับที่ขีดจำกัดสูงสุด ทนความร้อนได้ | ฟรีคัต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀6 ถึง 26 มม. สำหรับท่อ PFA หนา 1 มม. หรือ ท่ออื่นที่มีความโปร่งใสเทียบเท่า | มีคันโยกปรับตำแหน่งติดตั้ง | PVC |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | ประเภทการตรวจจับ | พื้นผิว หน้าสัมผัส ของเหลว | รูปทรง | แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | มาตรฐาน | เอาต์พุต | — | บังคับส่วน | — |
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — | ฟังก์ชั่น จับเวลา | — |
ไฟแสดงสถานะ | — | สายไฟ | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — |
ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง