(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบสี่เหลี่ยม พร้อมรูติดตั้งที่สามารถติดตั้งได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· แบบสี่เหลี่ยม พร้อมรูติดตั้งที่สามารถติดตั้งได้ง่าย
· นอกจากนี้ยังมีชนิดที่สับเปลี่ยน Head ON / Side ON ได้ โดยสามารถติดตั้งได้ในทุกทิศทาง
· ชุด Head ON, Side ON, Flat ON
· รัศมีการดัดงอ R1 มม. หรือ R4 มม.
· ชนิดที่สับเปลี่ยน Head ON / Side ON ได้
· สำหรับชนิดที่สับเปลี่ยน Head ON / Side ON และสามารถเปลี่ยนทิศทางการดึงไฟเบอร์ได้ 1 รุ่นจะรองรับการติดตั้ง 2 จุด
· ไม่จำเป็นต้องซื้อหลายรุ่นสำหรับทิศทางการติดตั้งแบบต่าง ๆ
· ส่วนที่เป็นไฟเบอร์มีค่าไม่เกิน R1 มม. จึงหยิบจับได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
NF-DE01 |
NF-DE02 |
NF-TE05 |
NF-TR05 |
NF-TR06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | ประเภทไฟตรวจจับ | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุแกนไฟเบอร์ | ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | สเปค (ประเภท) | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,313.00 ฿ 2,269.93 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | จุดเล็ก ๆ | ถึง 200 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 10 | 2 | 7 | PMMA | ไม่แตก / งอ | PE | 1 | — | รัศมีการดัดงอ 1 มม. ชนิดไม่แตก (R 1 มม.) ฟรีคัต | 10 to 140 | ||
฿ 3,410.67 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | จุดเล็ก ๆ | ถึง 200 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 10 | 2 | 10 | PMMA | ไม่แตก / งอ | PE | 1 | ชนิดใช้งานได้ทั้งสองแบบ Head ON / Side ON | รัศมีการดัดงอ 1 มม. ชนิดไม่แตก (R 1 มม.) ฟรีคัต | 12 to 160 | ||
฿ 3,132.00 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | ถึง 2000 | - | 8.5 | 3 | 11 | - | ทนต่อการยืดหยุ่น | - | 4 | — | ชนิดทนต่อการดัด (R2 / R4 มม.) ฟรีคัต | 130 to 1600 | ||
฿ 3,132.00 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 65 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | ถึง 4000 | - | 8 | 3 | 11 | - | ทนต่อการยืดหยุ่น | - | 4 | — | ชนิดทนต่อการดัด (R2 / R4 มม.) ฟรีคัต | 320 to 3600 | ||
฿ 3,132.00 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | ถึง 4000 | - | 8 | 3 | 11 | - | ทนต่อการยืดหยุ่น | - | 4 | — | ชนิดทนต่อการดัด (R2 / R4 มม.) ฟรีคัต | 500 to 3600 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุเคส | โพลีคาร์บอเนต (PC) | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -40:: 60 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | — | เอาต์พุต | — | บังคับส่วน | — |
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — | ฟังก์ชั่น จับเวลา | — |
ไฟแสดงสถานะ | — | อุปกรณ์เสริม | — | สายไฟ | — |
วัสดุ หัว | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — |
มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง