(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ประกอบด้วยชิ้นส่วนขั้นต่ำ 6 ชิ้น
· แหวนล็อค ใหม่เพื่อเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและแยก สายยาง ออกอย่างนุ่มนวล
·ฟังก์ชั่น ข้อต่อ จำนวนมากทำให้การเดินท่อราบรื่นและแน่นอน
·เคล็ดลับเพื่อความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมคือการ บรรจุภัณฑ์ แหวน ซึ่งช่วยลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การทำงานของการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายยาง และรักษาความแน่นของอากาศ
·ใช้ เรซิ่น PA + F / G (โพลีเอไมด์) เป็น มาตรฐาน
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WPUC06C ในชุด ข้อต่อแบบดันเข้าขนาดกะทัดรัด - ซีรีส์ WP-C - ยูเนี่ยน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง