(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดธรรมดาที่สุด นอกเหนือจากการรับแรงในแนวรัศมี มันสามารถรับแรงตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
607ZZ |
608DD |
608ZZ |
626DD |
626ZZ |
627ZZ |
635ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทตลับลูกปืน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | ชนิด | ISO / JIS ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.00 | NMB DEEP GROOVE BALL 6200 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | 7 | 19 | 6 | 2614 | ดับเบิ้ลชีลด์ | 607ZZ | ||
฿ 73.88 | NMB DEEP GROOVE BALL 6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ยาง ปิดผนึก | 8 | 22 | 7 | 3297 | พร้อมซีลสองชั้น (ชนิดสัมผัส) | 608DD | ||
฿ 69.05 | DEEP GROOVE BALL 6200 | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | มีสองชิลด์ | 8 | 22 | 7 | 3297 | ดับเบิ้ลชีลด์ | 608ZZ | ||
฿ 88.00 | NMB DEEP GROOVE BALL 6200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ยาง ปิดผนึก | 6 | 19 | 6 | 2614 | พร้อมซีลสองชั้น (ชนิดสัมผัส) | 626DD | ||
฿ 66.89 | DEEP GROOVE BALL 6200 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มีสองชิลด์ | 6 | 19 | 6 | 2614 | ดับเบิ้ลชีลด์ | 626ZZ | ||
฿ 73.88 | NMB DEEP GROOVE BALL 6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มีสองชิลด์ | 7 | 22 | 7 | 3297 | ดับเบิ้ลชีลด์ | 627ZZ | ||
฿ 107.81 | NMB DEEP GROOVE BALL 6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มีสองชิลด์ | 5 | 19 | 6 | 2614 | ดับเบิ้ลชีลด์ | 635ZZ |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUJ2 | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล |
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด มิเตอร์วัดไฟ | วัสดุในส่วนที่หมุน | SUJ2 |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง