1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ตัวเรือนสแตนเลส ซีรีส์ BGS-ZM (รหัสสินค้า)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ตัวเรือนสแตนเลส ซีรีส์ BGS-ZM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,386.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดมาตรฐานอุตสาหกรรม/IP69K] เซนเซอร์ชนิดตั้งค่าระยะห่างที่ใช้ตัวเรือนสแตนเลส เหมาะสำหรับสายการผลิตอาหาร

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเพื่อการป้องกัน IP69K ที่ทนทานต่อความชื้น น้ำ การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ ฯลฯ
· ทนทานและไม่แตกหัก แม้ใช้ในสภาวะที่เอื้ออำนวย เช่น การทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงในเครื่องจักรผลิตอาหาร
· ผ่านมาตรฐาน IP67 (IP69K คือระดับการป้องกันที่ผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐาน DIN40050 ส่วนที่ 9 ของเยอรมัน)
· โครงสร้างแข็งแรง ซึ่งสามารถทนต่อความดันสูงและการชะล้างที่อุณหภูมิสูง น้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อได้
· มาพร้อมกับอุปกรณ์ควบคุมความไว-ปริมาณที่มีความแม่นยำสูง ในรูปแบบเซนเซอร์ IP69K BGS
· ใช้ปรับปริมาณแทนการปรับระยะทางที่ตำแหน่งเซนเซอร์

รหัสสินค้า
BGS-ZM10N
BGS-ZM30N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 3,386.67

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 22 วัน 10ถึง 10010 to 100

฿ 3,386.67

OPT PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 22 วัน 10ถึง 30010 to 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการตรวจจับ การสะท้อน
รูปทรง แบบรวม ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน แหล่งกำเนิดแสง 4- องค์ประกอบ LED สีแดง
รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุเคส SUS316L ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) การสะท้อน BGS สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / สารทำปฏิกริยา ซักผ้า / Sterilant / ผลพื้นหลัง ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -25:: 55
ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) IP67 ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 21
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 11 ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 32.1 ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) การปรับความเร็วการตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
ประเภทการเชื่อมต่อ การแสดงรหัส เอาต์พุต NPN สเปค (ประเภท) IP69K (ทนต่อความดันสูง/การล้างด้วยอุณหภูมิสูง สารทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อรา)
คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต บังคับส่วน ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ ฟังก์ชั่น จับเวลา ไฟแสดงสถานะ (สีส้ม) แสดงเอาต์พุต, (สีเขียว) พร้อมทำงาน
อุปกรณ์เสริม ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W100B สายไฟ PVC 2 ม. (⌀4 มม.) วัสดุ หัว PPSU/PMMA + SiO2
อุปกรณ์ป้องกัน ประเภท มุม ตัวรับ