1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยมมีร่อง เกลียวเต็ม【200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

MEM HEX BOLT(W/SURIWARI)

สกรูหกเหลี่ยมมีร่อง เกลียวเต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,083.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิดสกรู] เกลียวเต็ม
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[รูปทรงของรูติดตั้ง] Slotted
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6 8
[ความยาว L หรือ l (มม.)] 12 16 20 25 30 35 40 50 60
[พิตช์ (มม.)] 1 1.25

รหัสสินค้า
2010-M6X20-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,083.87

MEM HEX BOLT(W/SURIWARI) 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่ากำหนดของเกลียว (M) 6 ความยาว L หรือ l (มม.) 20 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน รูปทรงรูติดตั้ง แบน
วัสดุ สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2010-M6X20-SUS ในชุด สกรูหกเหลี่ยมมีร่อง เกลียวเต็ม