(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์แบบสัมผัสที่ทนทาน เซ็นเซอร์แบบสัมผัสที่ทนทาน
[คุณสมบัติ]
· อายุใช้งานในการเลื่อนยาวนานมากกว่า 60 ล้านครั้ง
· มีสายโรบอทที่ทนทานและสามารถโค้งงอได้
· เซ็นเซอร์รุ่นหน้าแปลนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยึดจึงเปลี่ยนได้ง่าย
· พรีแอมพลิไฟเออร์หัวขนาดเล็กพิเศษและเบาบางประหยัดพื้นที่
· ใช้งานง่ายและรวดเร็วด้วยปุ่มแบ่งการทำงาน N-Smart
รหัสสินค้า |
---|
E9NC-TA0 |
E9NC-TA21 2M |
E9NC-TA51 2M |
E9NC-TB3 |
E9NC-TH5LF 2M |
E9NC-TH5S 2M |
E9NC-TH5SF 2M |
E9NC-TH12L 2M |
E9NC-TH12LF 2M |
E9NC-TH12S 2M |
E9NC-TH12SF 2M |
E9NC-TXC05 |
E9NC-TXC5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | รูปทรงโพรบวัด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | หน้าสัมผัส วัสดุ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หน้าสัมผัส S (มิลลิเมตร) | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ D (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรง หน้าสัมผัส ทิศทางด้านข้าง (N) | ชีวิตเครื่องกล (x 10K ครั้ง) | ส่วน หน้าสัมผัส OD | โครงสร้างในการป้องกัน | จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อสูงสุด (หน่วย) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทรายละเอียด | หัว เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ความยาวรหัส (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,863.00 ฿ 7,090.40 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | - | - | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | - | - | - | - | -25~ 55 | - | - | - | - | 30 | - | รุ่นส่งสัญญาณ | E9NC-TH5□/E9NC-TH12□ | - | ||
฿ 6,185.00 ฿ 4,945.53 | OMRON CONTACT SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | - | - | เอาต์พุต NPN | - | -25~ 55 | - | - | - | - | 30 | ช่องเก็บสายไฟ | รุ่นเอาท์พุต ON / OFF | E9NC-TH5□/E9NC-TH12□ | 2 | ||
฿ 7,659.00 ฿ 5,208.12 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | - | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | - | - | เอาต์พุต PNP | - | -25~ 55 | - | - | - | - | 30 | ช่องเก็บสายไฟ | รุ่นเอาท์พุต ON / OFF | E9NC-TH5□/E9NC-TH12□ | 2 | ||
฿ 10,892.00 ฿ 8,713.60 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | - | โพรบวัด สำหรับการวัดความเรียบ | - | คาร์ไบด์ | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | E9NC-TH5□/E9NC-TH12□ | - | ||
฿ 46,025.00 ฿ 32,489.05 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | รูปทรง สกรู | [เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3 | [พลาสติก] เรซิ่น ABS | คาร์ไบด์ | 5 | - | 14 | -10~ 55 | 0.4±0.25 | 6000 | φ3 | IP67 | - | รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ | รุ่นหน้าแปลน / รุ่นมุมขวาบนอากาศ | - | - | ||
฿ 43,750.00 ฿ 30,883.13 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | รูปทรง ทรงกระบอก | [เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3 | [พลาสติก] เรซิ่น ABS | คาร์ไบด์ | 5 | - | 8 | -10~ 55 | 0.4±0.25 | 6000 | φ3 | IP67 | - | รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | - | - | ||
฿ 44,800.00 ฿ 31,624.32 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | รูปทรง สกรู | [เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3 | [พลาสติก] เรซิ่น ABS | คาร์ไบด์ | 5 | - | 14 | -10~ 55 | 0.4±0.25 | 6000 | φ3 | IP67 | - | รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ | รุ่นหน้าแปลน / รุ่นตรง | - | - | ||
฿ 44,800.00 ฿ 31,624.32 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | รูปทรง ทรงกระบอก | [เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3 | [พลาสติก] เรซิ่น ABS | คาร์ไบด์ | 12 | - | 8 | -10~ 55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ | รุ่นมุมขวาบนอากาศ | - | - | ||
฿ 42,803.00 ฿ 32,102.25 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | รูปทรง สกรู | [เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3 | [พลาสติก] เรซิ่น ABS | คาร์ไบด์ | 12 | - | 14 | -10~ 55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ | รุ่นหน้าแปลน / รุ่นมุมขวาบนอากาศ | - | - | ||
฿ 43,750.00 ฿ 30,883.13 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | รูปทรง ทรงกระบอก | [เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3 | [พลาสติก] เรซิ่น ABS | คาร์ไบด์ | 12 | - | 8 | -10~ 55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | - | - | ||
฿ 29,140.00 ฿ 20,762.25 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | รูปทรง สกรู | [เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3 | [พลาสติก] เรซิ่น ABS | คาร์ไบด์ | 12 | - | 14 | -10~ 55 | 0.5±0.3 | 6000 | φ3 | IP67 | - | รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ | รุ่นหน้าแปลน / รุ่นตรง | - | - | ||
฿ 1,962.00 ฿ 1,193.09 | OMRON CONTACT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | [พลาสติก] โพลีไวนิลคลอไรด์ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | E9NC-TH5□/E9NC-TH12□ | 0.5 | ||
฿ 3,709.00 ฿ 3,176.02 | OMRON CONTACT SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | [พลาสติก] โพลีไวนิลคลอไรด์ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | E9NC-TH5□/E9NC-TH12□ | 5 |
กำลังโหลด …
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง