1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สมาร์ทเซ็นเซอร์แบบสัมผัส (รุ่นแบ่งแยก) [E9NC-T] (รหัสสินค้า)

Photoelectric Sensor

สมาร์ทเซ็นเซอร์แบบสัมผัส (รุ่นแบ่งแยก) [E9NC-T]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,962.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์แบบสัมผัสที่ทนทาน เซ็นเซอร์แบบสัมผัสที่ทนทาน
[คุณสมบัติ]
· อายุใช้งานในการเลื่อนยาวนานมากกว่า 60 ล้านครั้ง
· มีสายโรบอทที่ทนทานและสามารถโค้งงอได้
· เซ็นเซอร์รุ่นหน้าแปลนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยึดจึงเปลี่ยนได้ง่าย
· พรีแอมพลิไฟเออร์หัวขนาดเล็กพิเศษและเบาบางประหยัดพื้นที่
· ใช้งานง่ายและรวดเร็วด้วยปุ่มแบ่งการทำงาน N-Smart

รหัสสินค้า
E9NC-TH12L 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง รูปทรงโพรบวัด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ หน้าสัมผัส วัสดุ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หน้าสัมผัส S
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ D
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรง หน้าสัมผัส ทิศทางด้านข้าง
(N)
ชีวิตเครื่องกล
(x 10K ครั้ง)
ส่วน หน้าสัมผัส OD โครงสร้างในการป้องกัน จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อสูงสุด
(หน่วย)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทรายละเอียด หัว เซนเซอร์ ใช้งานได้ ความยาวรหัส
(ม.)

฿ 44,800.00

฿ 31,624.32

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 45 วัน ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่รูปทรง ทรงกระบอก[เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3[พลาสติก] เรซิ่น ABSคาร์ไบด์12-8-10~ 550.5±0.36000φ3IP67-รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์รุ่นมุมขวาบนอากาศ--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E9NC-TH12L 2M ในชุด สมาร์ทเซ็นเซอร์แบบสัมผัส (รุ่นแบ่งแยก) [E9NC-T]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E9NC-TA21 2M
E9NC-TA51 2M
E9NC-TB3
E9NC-TH12LF 2M
E9NC-TH12S 2M
E9NC-TH12SF 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง รูปทรงโพรบวัด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ หน้าสัมผัส วัสดุ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หน้าสัมผัส S
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ D
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรง หน้าสัมผัส ทิศทางด้านข้าง
(N)
ชีวิตเครื่องกล
(x 10K ครั้ง)
ส่วน หน้าสัมผัส OD โครงสร้างในการป้องกัน จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อสูงสุด
(หน่วย)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทรายละเอียด หัว เซนเซอร์ ใช้งานได้ ความยาวรหัส
(ม.)

฿ 6,185.00

1 ชิ้น 45 วัน ---[พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต--เอาต์พุต NPN--25~ 55----30ช่องเก็บสายไฟรุ่นเอาท์พุต ON / OFFE9NC-TH5□/E9NC-TH12□2

฿ 7,659.00

1 ชิ้น 50 วัน ---[พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต--เอาต์พุต PNP--25~ 55----30ช่องเก็บสายไฟรุ่นเอาท์พุต ON / OFFE9NC-TH5□/E9NC-TH12□2

฿ 10,892.00

1 ชิ้น 45 วัน --โพรบวัด สำหรับการวัดความเรียบ-คาร์ไบด์--6.5--------E9NC-TH5□/E9NC-TH12□-

฿ 42,803.00

1 ชิ้น 45 วัน ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่รูปทรง สกรู[เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3[พลาสติก] เรซิ่น ABSคาร์ไบด์12-14-10~ 550.5±0.36000φ3IP67-รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์รุ่นหน้าแปลน / รุ่นมุมขวาบนอากาศ--

฿ 43,750.00

1 ชิ้น 50 วัน ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่รูปทรง ทรงกระบอก[เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3[พลาสติก] เรซิ่น ABSคาร์ไบด์12-8-10~ 550.5±0.36000φ3IP67-รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ชนิดตรง--

฿ 29,140.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่รูปทรง สกรู[เป็นทรงกลม] องค์ประกอบ วัดφ3[พลาสติก] เรซิ่น ABSคาร์ไบด์12-14-10~ 550.5±0.36000φ3IP67-รุ่นกล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์รุ่นหน้าแปลน / รุ่นตรง--