1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค SD200, SD300 (รหัสสินค้า)

ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค SD200, SD300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง SD (รูปทรงมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องแตกต่างกัน) เป็นตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อคสำหรับโหลดหนักโดยเฉพาะ พร้อมตลับลูกปืนเม็ดโค้งอัตโนมัติขนาดใหญ่เป็นอุปกรณ์ภายใน มีรูโบลท์สำหรับติดตั้งอยู่ 4 ตำแหน่ง ชนิดที่สามารถรองรับการใช้ซีล Labyrinth เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีกระบวนการซีล

รหัสสินค้า
SD234
SD234G
SD236
SD236G
SD238
SD240G
SD256
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความสูงในการติดตั้ง h
(มิลลิเมตร)
ประเภท กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว b
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD200_SD300 1 ชิ้น ขอราคา 170180ด้านฟรี360230620

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD200_SD300 1 ชิ้น ขอราคา 170180ด้านที่ยึดอยู่กับที่360230620

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD200_SD300 1 ชิ้น ขอราคา 180190ด้านฟรี380240650

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD200_SD300 1 ชิ้น ขอราคา 180190ด้านที่ยึดอยู่กับที่380240650

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD200_SD300 1 ชิ้น ขอราคา 190200ด้านฟรี400260700

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD200_SD300 1 ชิ้น ขอราคา 200210ด้านที่ยึดอยู่กับที่420270740

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD200_SD300 1 ชิ้น ขอราคา 280300ด้านฟรี590370990

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อเทา (FC 200) รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รู ทรงกระบอก
ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตัดเป็นสอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด รูปทรง มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่