(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเพิ่ม "สกรูตัวหนอน" เข้าไปกับตลับลูกปืนสแตนเลสซึ่งทนต่อสนิม การกัดกร่อน และอุณหภูมิสูง จะช่วยให้มั่นใจว่าติดตั้งได้อย่างมั่นคง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดประกอบ
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการกัดกร่อนได้มากกว่า
· เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของชุดประกอบ
· สามารถขันระหว่างเพลากับเส้นผ่านศูนย์กลางชั้นในให้พอดีค่อนไปทางหลวมได้โดยใช้สกรูตัวหนอน
· การติดตั้งอย่างปลอดภัยโดยใช้สกรูตัวหนอนจะช่วยป้องกันการคืบของเพลาและเส้นผ่านศูนย์กลางชั้นใน
· ไม่เกิดเศษวัสดุเนื่องจากการคืบ
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ห้ามมีฝุ่น เช่น ห้องคลีนรูม ฯลฯ
· ไม่จำเป็นต้องมีปลอกสำหรับยึดและวางตำแหน่งตลับลูกปืน
รหัสสินค้า |
---|
SSXC204ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน cr (N) | แรงสถิตประเมิน (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,991.66 | NNK STAINLESS BEARINGS SSX | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 47 | 23 | 12800 | 6650 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUS440C | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | คุณสมบัติ | ทนความร้อน / สนิม / ป้องกันฝุ่น / ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
ทิศทางการโหลด | โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุของลูกบอล | SUS440C | รูปทรง โล่กำบัง | ดับเบิ้ลชีลด์ | วัสดุ โล่กำบัง | SUS304 |
วัสดุ โฮลเดอร์ | SUS304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSXC204ZZ ในชุด ตลับลูกปืนสแตนเลสพร้อมสกรูตัวหนอน, ซีรีส์ SSXC
รหัสสินค้า |
---|
SSXC205ZZ |
SSXC900ZZ |
SSXC901ZZ |
SSXC904ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน cr (N) | แรงสถิตประเมิน (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,599.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 52 | 26 | 14000 | 7900 | |
฿ 886.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 22 | 13 | 2700 | 1270 | ||
฿ 933.05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 24 | 13 | 2890 | 1460 | ||
฿ 1,196.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 37 | 18 | 6400 | 3700 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง