(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (แบบเกลียวเต็ม/เกลียวครึ่ง) [จัดจำหน่าย 1-500 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีเกลียวเต็มตลอดความยาวและมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียวมีตั้งแต่: M1.4, M1.6, M2, M3 จนมีขนาดใหญ่สุด M64
• ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 2.5 และ 610 mm.
• ระยะพิตซ์ สั้นสุด/ยาวสุด: 0.3 และ 4.5 mm.
• สามารถเลือกได้ทั้งแบบเกลียวเต็ม และแบบเกลียวครึ่งหนึ่งของความยาว
• วัสดุ : เหล็ก, สเตนเลส, อะลูมิเนียม และไทเทเนียม
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และงานโครงสร้างอะลูมิเนียมโปรไฟล์
*Applicable to both full thread and half thread
Unit: mm
Nominal of Thread (M) | Pitch (P) | dk | k | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (Standard Dimension)*2 | Max.*2 | Min. | Max. (Standard Dimension) | Min. | Nominal (Standard Dimension) | Max. | Min. | ||
M1.4 | 0.30 | 2.6 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.3 | 1.36 | 1.32 |
M1.6 | 0.35 | 3.0 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.52 |
M2 | 0.40 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2.0 | 1.86 | 1.5 | 1.58 | 1.52 |
M2.5 (M2.5) | 0.45 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5 (2.6) | 2.36 (2.46) | 2.0 | 2.08 | 2.02 |
M3 | 0.50 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3.0 | 2.86 | 2.5 | 2.58 | 2.52 |
M4 | 0.70 | 7.0 | 7.22 | 6.78 | 4.0 | 3.82 | 3.0 | 3.08 | 3.02 |
M5 | 0.80 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5.0 | 4.82 | 4.0 | 4.095 | 4.02 |
M6 | 1.00 | 10.0 | 10.22 | 9.78 | 6.0 | 5.70 | 5.0 | 5.140 | 5.02 |
M8 | 1.25 | 13.0 | 13.27 | 12.73 | 8.0 | 7.64 | 6.0 | 6.140 | 6.02 |
M10 | 1.50 | 16.0 | 16.27 | 15.73 | 10.0 | 9.64 | 8.0 | 8.175 | 8.025 |
M12 | 1.75 | 18.0 | 18.27 | 17.73 | 12.0 | 11.57 | 10.0 | 10.175 | 10.025 |
(M14) | 2.00 | 21.0 | 21.33 | 20.67 | 14.0 | 13.57 | 12.0 | 12.212 | 12.032 |
M16 | 2.00 | 24.0 | 24.33 | 23.67 | 16.0 | 15.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
(M18) | 2.50 | 27.0 | 27.33 | 26.67 | 18.0 | 17.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
M20 | 2.50 | 30.0 | 30.33 | 29.67 | 20.0 | 19.48 | 17.0 | 17.230 | 17.050 |
M24 | 3.00 | 36.0 | 36.39 | 35.61 | 24.0 | 23.48 | 19.0 | 19.275 | 19.065 |
M30 | 3.50 | 45.0 | 45.39 | 44.61 | 30.0 | 29.48 | 22.0 | 22.275 | 22.065 |
M36 | 4.00 | 54.0 | 54.46 | 53.54 | 36.0 | 35.38 | 27.0 | 27.275 | 27.065 |
M42 | 4.50 | 63.0 | 63.46 | 62.54 | 42.0 | 41.38 | 32.0 | 32.33 | 32.08 |
รหัสสินค้า |
---|
CSH-316LTBS-M4-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | หน่วยขาย | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (× สัญกรณ์) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,542.72 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 40 | [สเตนเลส] SUS316L | [แปรงทาสี] สีดำ | 0.7 | เกลียว ครึ่ง | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSH-316LTBS-M4-40 ในชุด สลักเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียวตลอด/ เกลียวครึ่ง) [วัสดุ 7 ชนิด การเตรียมผิว 21 ชนิด]
รหัสสินค้า |
---|
CSH-310S-M5-12 |
CSH-310S-M5-20 |
CSH-310S-M6-10 |
CSH-316LTBS-M4-45 |
CSH-316LTBS-M4-5 |
CSH-316LTBS-M4-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | หน่วยขาย | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (× สัญกรณ์) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | [สเตนเลส] SUS310S | ไม่ | 0.8 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | 12.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | - | - | - | - | ||
฿ 249.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | [สเตนเลส] SUS310S | ไม่ | 0.8 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | 12.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | - | - | - | - | |||
฿ 229.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | [สเตนเลส] SUS310S | ไม่ | 1 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | 12.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | - | - | - | - | |||
฿ 2,784.75 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 45 | [สเตนเลส] SUS316L | [แปรงทาสี] สีดำ | 0.7 | เกลียว ครึ่ง | - | กล่อง / แพ็กเกจ | A4-70 | - | - | - | - | ||
฿ 1,151.44 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 5 | [สเตนเลส] SUS316L | [แปรงทาสี] สีดำ | 0.7 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,268.52 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 50 | [สเตนเลส] SUS316L | [แปรงทาสี] สีดำ | 0.7 | เกลียว ครึ่ง | 12.9 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง