สกรูหัวจมหกเหลี่ยมสแตนเลส ไม่มีกระบวนการเตรียมผิว เกลียวตลอด

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวจมหกเหลี่ยมที่มีประโยชน์ในการใช้งานหลากหลายสถานการณ์ เรามีสินค้าให้เลือกหลากหลาย พร้อมขนาดและกระบวนการเตรียมผิวที่หลากหลายให้เลือก
[วัสดุ]
· เทียบเท่า SUS304 / SUS430 / สเตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว]
· ไม่รวม

 

Drawing

เกลียวตลอด

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียวเต็ม / เกลี่ยวครึ่ง) [1–500 ชิ้น, 7 ประเภทวัสดุ, 21 กระบวนการเตรียมผิว] ภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

 

หน่วย: มม.

ค่ากำหนดของเกลียว (M)พิทช์ (p)dkkS
สูงสุด
(ขนาดอ้างอิง)*1
สูงสุด*2ค่าต่ำสุดสูงสุด
(ขนาดอ้างอิง)
ค่าต่ำสุดขนาดระบุ
(ขนาดอ้างอิง)
สูงสุดค่าต่ำสุด
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • *1 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดโดยไม่มีการขึ้นลาย
  • *2 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดเมื่อมีการขึ้นลาย