1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก, นิ้ว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก, นิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก หน่วย นิ้ว
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก หน่วย นิ่ว รองรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรที่มีหมุนด้วยความเร็วรอบสูง ตลับลูกปืนชนิดนี้ มักใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ตลับลูกปืนชนิดนี้มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบนิ้ว
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (in.) : 0.1250 และ 0.6250
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 0.3750 และ 1.3750
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 0.1562 และ 0.3438
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 0
● ประเภทตลับลูกปืน : ชนิดเปิด (ไม่มีฝาครอบ)/ แบบปิด (แผ่นโลหะประกบ 2 ฝั่ง (ZZ))
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
FR4ZZ
FR6ZZ
R2
R2ZZ
R3ZZ
R4ZZ
R6ZZ
R8ZZ
R10ZZ
R82RS
SR6ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
เครื่องถี่ในการหมุน (จาระบี)
(รอบต่อนาที)
วัสดุในส่วนที่หมุน คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล

฿ 101.18

EZO INCH SERIES FR 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้ามีสองชิลด์Flanged6.350/0.250015.875/0.62504.978/0.1960148038000เหล็กกล้า621ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 128.75

EZO INCH SERIES FR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้ามีสองชิลด์Flanged9.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812333232000เหล็กกล้า1411ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 81.80

EZO INCH SERIES R 100 ชิ้น 8 วัน 10เหล็กกล้าประเภทเปิดแบน3.175/0.12509.525/0.37503.967/0.156263156000เหล็กกล้า219ประเภทเปิด

฿ 168.04

EZO INCH SERIES R 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้ามีสองชิลด์แบน3.175/0.12509.525/0.37503.967/0.156263156000เหล็กกล้า219ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 77.81

EZO INCH SERIES R 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้ามีสองชิลด์แบน4.762/0.187512.700/0.50004.978/0.1960130143000เหล็กกล้า488ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 72.62

EZO INCH SERIES R 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้ามีสองชิลด์แบน6.350/0.250015.875/0.62504.978/0.1960148038000เหล็กกล้า621ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 70.06

EZO INCH SERIES R 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้ามีสองชิลด์แบน9.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812333232000เหล็กกล้า1411ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 96.62

EZO INCH SERIES R 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้ามีสองชิลด์แบน12.700/0.500028.575/1.12507.938/0.3125510827000เหล็กกล้า2413ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 182.65

EZO INCH SERIES R 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้ามีสองชิลด์แบน15.875/0.625034.925/1.37508.733/0.3438599921000เหล็กกล้า3265ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 200.00

EZO INCH SERIES R 1 ชิ้น 60 วัน 10เหล็กกล้ายาง ปิดผนึกแบน12.700/0.500028.575/1.12507.938/0.25510827000เหล็กกล้า2413ซีลหน้าสัมผัสแบบดับเบิ้ล

฿ 158.32

EZO INCH SERIES SR 1 ชิ้น 13 วัน 10สเตนเลสมีสองชิลด์แบน9.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812333232000สเตนเลส1411ดับเบิ้ลชีลด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 สเปค/สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ