1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แตะ คอนเนคเตอร์ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที (รหัสสินค้า)

แตะ คอนเนคเตอร์ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสขนาดเล็กที่มีประโยชน์ใน ข้อต่อลด พื้นที่ท่อข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน

[คุณสมบัติ]
·ประเภทมินิเพื่อ ข้อต่อลด พื้นที่ท่อ
·ใช้ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อประสิทธิภาพการ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
· คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก ( แบบตรง ) เป็นแบบ หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเพื่อการประหยัดพื้นที่
· แหวน ล็อคแบบหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ สายยาง หมุน (หมุน) และแตก
·ส่วนลำตัวและเกลียวของข้อศอกและทีออฟหมุนได้
· * นี่ไม่ใช่ ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท แกนหมุน
·การ กระบวนการซีล ส่วนเกลียว ( เกลียว R):ส่วนเกลียว ถูกปิดผนึกข้อต่อฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
M4R-00UT
M6R-00UT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 164.39

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 4

฿ 166.28

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60