1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five SUS, ข้อต่อสามทางตัว T ตัวผู้ (รหัสสินค้า)

Touch Connector Five SUS, ข้อต่อสามทางตัว T ตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสแตนเลสแบบสวมเร็ว มีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนได้มากขึ้น ข้อต่อ 3 ทางตัวผู้

รหัสสินค้า
FS4-01MT
FS4-01MTW
FS4-02MT
FS4-02MTW
FS4-M5MT
FS4-M5MTW
FS6-01MT
FS6-01MTW
FS6-02MT
FS6-02MTW
FS6-03MT
FS6-03MTW
FS6-M5MT
FS6-M5MTW
FS8-01MT
FS8-01MTW
FS8-02MT
FS8-02MTW
FS8-03MT
FS8-03MTW
FS10-01MT
FS10-01MTW
FS10-02MT
FS10-02MTW
FS10-03MT
FS10-03MTW
FS10-04MT
FS10-04MTW
FS12-02MT
FS12-02MTW
FS12-03MT
FS12-03MTW
FS12-04MT
FS12-04MTW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 612.64

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8สีดำ

฿ 606.58

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8สีขาว

฿ 663.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4สีดำ

฿ 663.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4สีขาว

฿ 606.15

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5X0.8สีดำ

฿ 600.77

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5X0.8สีขาว

฿ 644.40

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/8สีดำ

฿ 638.32

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/8สีขาว

฿ 683.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/4สีดำ

฿ 676.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/4สีขาว

฿ 694.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R3/8สีดำ

฿ 694.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R3/8สีขาว

฿ 619.15

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6M5X0.8สีดำ

฿ 613.16

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6M5X0.8สีขาว

฿ 689.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8สีดำ

฿ 682.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8สีขาว

฿ 718.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/4สีดำ

฿ 711.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/4สีขาว

฿ 745.30

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8สีดำ

฿ 736.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R3/8สีขาว

฿ 914.32

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/8สีดำ

฿ 923.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/8สีขาว

฿ 973.55

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4สีดำ

฿ 973.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4สีขาว

฿ 987.31

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8สีดำ

฿ 980.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8สีขาว

฿ 1,144.75

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2สีดำ

฿ 1,135.35

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/2สีขาว

฿ 1,100.62

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4สีดำ

฿ 1,093.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4สีขาว

฿ 1,114.31

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/8สีดำ

฿ 1,106.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/8สีขาว

฿ 1,132.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/2สีดำ

฿ 1,122.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/2สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว SUS303
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู แยก ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60