(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เริ่มจำหน่ายรางแยก ตามคำขอ สามารถกำหนดความยาวรางได้ ที่หน่วย 1 มม.
[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
·ลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่า บล็อค LM จะถูกถอดออกจากราง LM ก็ตาม เพราะถูกยึดโดยแผ่นเพลท
·มีความสูงหน้าตัดต่ำ และบล็อค LM ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงสูง ซึ่งช่วยให้ได้ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีความแม่นยำ และสม่ำเสมอสูง
· รุ่นกะทัดรัดซึ่งมีความสูงด้านตัดขวางต่ำ เหมาะสำหรับชิ้นส่วนนำร่องแนวนอนสำหรับโครงสร้างลูกปืนสัมผัสซึ่งมีความแข็งแรงต่อโหลดในทิศทางตามแนวรัศมี
รหัสสินค้า |
---|
SR15-[73-1240/1]LM(GK) |
SR20-[75-1420/1]LM(GK) |
SR20-[75-2920/1]L(GK) |
SR25-[76-1960/1]LYM(GK) |
SR25-[76-2920/1]LY(GK) |
SR30-[99-2440/1]LM(GK) |
SR30-[99-2920/1]L(GK) |
SR35-[99-2440/1]LM(GK) |
SR35-[99-2920/1]L(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ความกว้างราง W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงในการติดตั้งM (มิลลิเมตร) | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | THK LM GUIDE RAIL SR-M | 1 ชิ้น | 23 วัน | 73 ~ 1240 | 15 | 24 | 15 | 60 | 3.5 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SR-M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 ~ 1420 | 20 | 28 | 20 | 60 | 6 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 ~ 2920 | 20 | 28 | 20 | 60 | 6 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SR-M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76 ~ 1960 | 23 | 33 | 25 | 60 | 7 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76 ~ 2920 | 23 | 33 | 25 | 60 | 7 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SR-M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 99 ~ 2440 | 28 | 42 | 30 | 80 | 7 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 99 ~ 2920 | 28 | 42 | 30 | 80 | 7 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SR-M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 99 ~ 2440 | 34 | 48 | 35 | 80 | 9 | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 99 ~ 2920 | 34 | 48 | 35 | 80 | 9 |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | ส่วนประกอบ ราง | ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง