(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กะทัดรัดและปลอดภัย โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์
[คุณสมบัติ]
· ปลอดภัยด้วยเลเซอร์ คลาส 1 (JIS IEC)
· มีสินค้าชนิดตั้งค่าระยะห่างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสีให้เลือกใช้หลายรุ่น
· ขีดจำกัดสูงสุดของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (55°C) และการกันน้ำ (IP67) ระดับเดียวกันกับรุ่น E3Z
รหัสสินค้า |
---|
E3Z-LR61 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | จุด (มิลลิเมตร) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | Class เลเซอร์ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,007.00 ฿ 10,401.70 | OMRON LASER SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มากกว่า 10000 | 75 | 6 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | ø 5 | 1 | Class 1 | 300 to 15000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เลเซอร์เซนเซอร์ | รูปทรงลำแสง | เลเซอร์ | แหล่งกำเนิดแสง | สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์ไดโอด (สีแดง) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุเคส | Polybutylene Terephthalate | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -10:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 20 | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 10.8 |
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก(มิลลิเมตร) | 31 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12-24 V DC | โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) |
ความแข็งแรง (กระชับ)(n · m) | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3Z-LR61 2M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดกะทัดรัดในตัว [E3Z-LT/LR/LL]
รหัสสินค้า |
---|
E3Z-LL63 2M |
E3Z-LL66 |
E3Z-LL81 2M |
E3Z-LR66 |
E3Z-LR81 2M |
E3Z-LR86 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | จุด (มิลลิเมตร) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | Class เลเซอร์ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,834.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ถึง 300 | - | 0.2 | รุ่น ทางไกล | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | 0.5 | - | 25 to 300 | ||
฿ 14,269.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ถึง 300 | - | 0.2 | รุ่น ทางไกล | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | - | 1 | - | 20 to 300 | ||
฿ 19,600.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ถึง 300 | - | 0.2 | รุ่น ทางไกล | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | - | 1 | - | 20 to 300 | ||
฿ 13,468.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มากกว่า 10000 | 75 | 6 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | ø 5 | 1 | Class 1 | 300 to 15000 | ||
฿ 13,685.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มากกว่า 10000 | 75 | 6 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | ø 5 | 1 | Class 1 | 300 to 15000 | ||
฿ 14,175.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | มากกว่า 10000 | 75 | 6 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | ø 5 | 1 | Class 1 | 15000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง