เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิดเลเซอร์แบบฝังเครื่องขยายสัญญานขนาดกะทัดรัด E3Z-LT/LR/LL

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กะทัดรัดและเชื่อถือได้ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์
    [คุณสมบัติ]
    · ปลอดภัยด้วยเลเซอร์ Class 1 (JIS IEC)
    · มีรุ่นตั้งค่าระยะทางที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสีให้เลือก
    · ระดับเดียวกับรุ่น E3Z ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานได้สูงสุด 55°C และการกันน้ำ (IP67)

    Drawing

    ชนิดการส่องผ่าน

    ชนิดพรีไวร์

    เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบเลเซอร์ขนาดเล็กพร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว รุ่น E3Z-LT/LR/LL แบบตรวจจับผ่านแสง ชนิดสายไฟสำเร็จรูป ลักษณะภายนอก
     

    ชนิดคอนเนคเตอร์

    เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบเลเซอร์ ขนาดเล็ก พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว รุ่น E3Z-LT/LR/LL ชนิดตรวจจับแบบผ่านแสง ชนิดของคอนเนคเตอร์ รูปร่างภายนอก

    รุ่นสะท้อนกลับ

    ชนิดพรีไวร์

    เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบเลเซอร์ ขนาดเล็ก พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว รุ่น E3Z-LT/LR/LL แบบสะท้อนกลับ ชนิดเดินสายล่วงหน้า รูปร่างภายนอก
     

    ชนิดคอนเนคเตอร์

    เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบเลเซอร์ขนาดกะทัดรัดพร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว E3Z-LT/LR/LL แบบสะท้อนกลับ ชนิดของคอนเนคเตอร์ รูปร่างภายนอก

    ชนิดกำหนดระยะห่าง

    ชนิดพรีไวร์

    เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบเลเซอร์ ขนาดกะทัดรัด พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว รุ่น E3Z-LT/LR/LL ตั้งค่าระยะทาง แบบขดลวด รูปร่างภายนอก
     

    ชนิดคอนเนคเตอร์

    แผนผังรูปร่างภายนอกของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบเลเซอร์ชนิดกะทัดรัดพร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว E3Z-LT/LR/LL แบบตั้งค่าระยะห่าง ชนิดของคอนเนคเตอร์

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพ

    รายการชนิด
    เอาต์พุต NPNรุ่น E3Z-LT61/ - LT66รุ่น E3Z-LR61/ - LR66รุ่น E3Z-LL61/ - LL66รุ่น E3Z-LL63/ - LL68
    เอาต์พุต PNPรุ่น E3Z-LT81/ - LT86รุ่น E3Z-LR81/ - LR86รุ่น E3Z-LL81/ - LL86รุ่น E3Z-LL83/ - LL88
    วิธีการตรวจจับชนิดการส่องผ่านรุ่นสะท้อนกลับชนิดกำหนดระยะห่าง
    การตอบสนองชนิดมาตรฐานชนิดตอบสนองเร็ว
    ระยะตรวจจับ60 ม.0.2 ถึง 7 ม.
    (เมื่อใช้รุ่น E39-R12)
    20 ถึง 300 มม.
    (กระดาษขาว, แบบเหลี่ยม 100 มม.)
    20 ถึง 160 มม.
    (กระดาษดำ, แบบเหลี่ยม 100 มม.)
    25 ถึง 300 มม.
    (กระดาษขาว, แบบเหลี่ยม 100 มม.)
    25 ถึง 100 มม.
    (กระดาษดำ, แบบเหลี่ยม 100 มม.)
    ช่วงการตั้งค่าระยะ—40 ถึง 300 มม.
    (กระดาษขาว, แบบเหลี่ยม 100 มม.)
    40 ถึง 160 มม.
    (กระดาษดำ 100 × 100 มม.)
    40 ถึง 300 มม.
    (กระดาษขาว, แบบเหลี่ยม 100 มม.)
    40 ถึง 100 มม.
    (กระดาษดำ 100 × 100 มม.)
    เส้นผ่านศูนย์กลางจุด (ค่าอ้างอิง)⌀5 มม. (ที่ 3 ม.)⌀0.5 มม. (ที่ระยะ 300 มม.)
    วัตถุตรวจจับมาตรฐานวัตถุทึบแสงที่มีขนาด ⌀12 มม. ขึ้นไปวัตถุทึบแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀75 มม. ขึ้นไป—
    วัตถุที่ตรวจจับได้เล็กที่สุด (ค่าอ้างอิง)วัตถุทึบแสงที่มีขนาด ⌀6 มม. (ที่ 3 ม.)พินเกจ ⌀0.2 มม. (สเตนเลส) (ที่ระยะ 300 มม.)
    ฮิสเทอรีซิส—5% หรือต่ำกว่าของระยะที่ตั้งค่า
    ข้อผิดพลาดดำ/ขาว—5% (ระยะ 160 มม.)5% (ระยะ 100 มม.)
    มุมทิศทางตัวรับ: 3–15° —
    แหล่งกำเนิดแสงไฟ (ความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมา)แอลดีสีแดง (655 nm) JIS Class 1 IEC Class 1 FDA Class 1
    แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ±10% กระเพื่อม (pp) 10% หรือต่ำกว่า
    ปริมาณการใช้กระแสไฟ35 mA หรือต่ำกว่า
    (โปรเจคเตอร์: 15 mA หรือต่ำกว่า,
    ตัวรับ: 20 mA หรือต่ำกว่า)
    30 mA หรือต่ำกว่า
    เอาต์พุตควบคุมโหลดแรงดันไฟพาวเวอร์ซัพพลาย: 26.4 V DC หรือต่ำกว่า, โหลดกระแสไฟฟ้า: 100 mA หรือต่ำกว่า, Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
    แรงดันไฟฟ้าตกค้าง Outputแรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 10 mA)
    แรงดันตกค้าง 2 V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้า 10 ถึงน้อยกว่า 100 mA)
    การสลับโหมดเอาต์พุตวิธีการเปลี่ยนสวิตช์ Light-ON/Dark-ON
    วงจรป้องกันการป้องกันการเชื่อมต่อกลับขั้วของพาวเวอร์ซัพพลาย/
    การป้องกันโหลดไฟฟ้าลัดวงจร/
    การป้องกันการเชื่อมต่อกลับขั้วของเอาต์พุต
    การป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟกลับขั้วของแหล่งจ่ายไฟ/การป้องกันโหลดไฟฟ้าลัดวงจร/ฟังก์ชันป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน/การป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟกลับขั้วของเอาต์พุต
    เวลาตอบสนองการทำงานและการคืนค่า: แต่ละรายการ 1 ms หรือต่ำกว่าการทำงานและการคืนค่า: แต่ละรายการ 0.5 ms หรือต่ำกว่า
    การปรับความไวตัวต้านทานปรับค่าได้แบบหมุนรอบเดียวโพเทนชิโอมิเตอร์แบบหมุนได้ 5 รอบต่อเนื่อง
    ความสว่างแวดล้อมในการใช้งานความสว่างที่ผิวรับแสง, หลอดไส้: 3,000 lx หรือต่ำกว่า, แสงอาทิตย์: 10,000 lx หรือต่ำกว่า
    ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานระหว่างการใช้งาน: -10 ถึง +55°C, ระหว่างการจัดเก็บ: -25 ถึง +70°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
    ช่วงความชื้นแวดล้อมระหว่างการใช้งาน: 35 ถึง 85% RH, เมื่อจัดเก็บ: 35 ถึง 95% RH (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
    ความต้านทานของฉนวน20 MΩ หรือมากกว่า (เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC)
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
    การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
    แรงกระแทก (ความทนทาน)500 m/s2 ในแต่ละทิศทาง X, Y, Z จำนวน 3 ครั้ง
    โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC IP67
    วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟแบบ Pre-wired (ความยาวสายต่อคอนเนคเตอร์มาตรฐาน 2 ม.): รุ่น E3Z-L**1/ - L**3
    ชนิดของคอนเนคเตอร์ M8: รุ่น E3Z-L**6/ - L**8
    ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะการทำงาน (สีส้ม), ไฟแสดงสถานะความเสถียร (สีเขียว) (อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวส่งสัญญาณแบบ Transmittance จะมีเฉพาะไฟแสดงสถานะพาวเวอร์ซัพพลาย (สีส้ม) เท่านั้น)
    น้ำหนัก
    (บรรจุ)
    แบบ Pre-wired 2 ม.ประมาณ 120 กรัมประมาณ 65 กรัม
    ชนิดคอนเนคเตอร์ประมาณ 30 ก.ประมาณ 20 กรัม
    วัสดุเคสโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต
    ส่วนเลนส์โพลีอะคริเลตดัดแปลงเมทาคริลิค เรซิ่นโพลีอะคริเลตดัดแปลง
    อุปกรณ์เสริมหมายเหตุในคู่มือการใช้งาน: รีเฟลกเตอร์และขาโลหะสำหรับติดตั้ง ขายปลีก/แยกจำหน่าย