1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดกะทัดรัดในตัว [E3Z-LT/LR/LL] (รหัสสินค้า)

OMRON LASER SENSOR

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดกะทัดรัดในตัว [E3Z-LT/LR/LL]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,631.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กะทัดรัดและปลอดภัย โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์
[คุณสมบัติ]
· ปลอดภัยด้วยเลเซอร์ คลาส 1 (JIS IEC)
· มีสินค้าชนิดตั้งค่าระยะห่างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสีให้เลือกใช้หลายรุ่น
· ขีดจำกัดสูงสุดของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (55°C) และการกันน้ำ (IP67) ระดับเดียวกันกับรุ่น E3Z

รหัสสินค้า
E3Z-LR61 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
จุด
(มิลลิเมตร)
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
Class เลเซอร์ รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 13,007.00

฿ 10,401.70

OMRON LASER SENSOR 1 ชิ้น 30 วัน วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์สะท้อนแสงย้อนยุคการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมากกว่า 10000756[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNพรีไวร์2ø 51Class 1300 to 15000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลเซอร์เซนเซอร์ รูปทรงลำแสง เลเซอร์ แหล่งกำเนิดแสง สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์ไดโอด (สีแดง)
รูปทรง หัว ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุเคส Polybutylene Terephthalate ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) -10:: 55 อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) 35:: 85
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) 20 ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) 10.8
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก(มิลลิเมตร) 31 แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12-24 V DC โหมด การ โหมด สว่าง/มืด-ON (เลือกได้)
ความแข็งแรง (กระชับ)(n · m) 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3Z-LR61 2M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดกะทัดรัดในตัว [E3Z-LT/LR/LL]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E3Z-LL63 2M
E3Z-LL66
E3Z-LL81 2M
E3Z-LR66
E3Z-LR81 2M
E3Z-LR86
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
จุด
(มิลลิเมตร)
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
Class เลเซอร์ รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 15,834.00

1 ชิ้น 30 วัน วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมถึง 300-0.2รุ่น ทางไกลเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNพรีไวร์2-0.5-25 to 300

฿ 14,269.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมถึง 300-0.2รุ่น ทางไกลเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNคอนเนคเตอร์ (M8)--1-20 to 300

฿ 19,600.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมถึง 300-0.2รุ่น ทางไกลเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPพรีไวร์2-1-20 to 300

฿ 13,468.00

1 ชิ้น 30 วัน วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมากกว่า 10000756[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNคอนเนคเตอร์ (M8)-ø 51Class 1300 to 15000

฿ 13,685.00

1 ชิ้น 30 วัน วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมากกว่า 10000756[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPพรีไวร์2ø 51Class 1300 to 15000

฿ 14,175.00

1 ชิ้น 30 วัน วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมมากกว่า 10000756[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPคอนเนคเตอร์ (M8)-ø 51Class 115000