(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[E3JK]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ระยะไกล รองรับแหล่งจ่ายไฟ AC/DC
[คุณสมบัติ]
· ตรวจจับระยะไกลได้ (ชนิดลำแสงทะลุผ่านและสะท้อนแบบกระจาย) ประมาณ 8 เท่าเมื่อเทียบกับสินค้ารุ่นทั่วไปจากผู้ผลิต
· LED สีแดง พร้อมจุดที่มองเห็นได้ง่าย
· ไฟบอกสถานะขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
· เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (มีปุ่มหมุนปรับความไวขนาดใหญ่และสวิตช์สำหรับสลับโหมดการทำงาน)
· เลือกอินพุตแหล่งจ่ายไฟได้อิสระ
[E3JM]
ลดต้นทุนโดยรวม
· ออกแบบมาเพื่อให้เดินสายไฟและปรับเปลี่ยนได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
E3JK-DP12 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรงลำแสง | แหล่งกำเนิดแสง | วัสดุเคส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (%) | โครงสร้างในการป้องกัน | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เครื่องจับเวลา | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) | ความแข็งแรง (กระชับ) (n · m) | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | การปรับความไว | การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | การกินกระแสไฟฟ้า | ขนาด เกลียว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ท่อร้อยสาย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,435.00 ฿ 1,045.97 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | มาตรฐาน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [พลาสติก] ABS | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 300 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น | 35~ 85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | - | - | คู่มือการใช้งาน | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 55 |
---|---|---|---|---|---|
โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3JK-DP12 2M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ AC/DC ชนิดเลือกแหล่งจ่ายไฟได้อิสระ [E3JM/E3JK]
รหัสสินค้า |
---|
E3JK-DN11 2M |
E3JK-DN12 2M |
E3JK-DR11 2M |
E3JK-DR11-C 2M |
E3JK-DR12 2M |
E3JK-DR12-C 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรงลำแสง | แหล่งกำเนิดแสง | วัสดุเคส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (%) | โครงสร้างในการป้องกัน | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เครื่องจับเวลา | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) | ความแข็งแรง (กระชับ) (n · m) | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | การปรับความไว | การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | การกินกระแสไฟฟ้า | ขนาด เกลียว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ท่อร้อยสาย | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,496.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [พลาสติก] ABS | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 3000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น | 35~ 85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | 1 | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,435.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | มาตรฐาน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [พลาสติก] ABS | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 300 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น | 35~ 85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | - | คู่มือการใช้งาน | - | - | 300 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,508.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [พลาสติก] ABS | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 3000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น | 35~ 85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 12-240 V DC / 24-240 V AC | รีเลย์เอาต์พุต | พรีไวร์ | 2 | - | 20 | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,687.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | มาตรฐาน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [พลาสติก] ABS | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 3000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น | 35~ 85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 24-240 V DC / 24-240 V AC | รีเลย์เอาต์พุต | พรีไวร์ | 2 | - | - | คู่มือการใช้งาน ตัวยึดติดตั้ง | - | - | 2500 | - | - | - | - | มีตัวยึดติดตั้ง | ||
฿ 3,558.98 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [พลาสติก] ABS | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 3000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น | 35~ 85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 12-240 V DC / 24-240 V AC | รีเลย์เอาต์พุต | พรีไวร์ | 2 | - | 20 | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,518.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [พลาสติก] ABS | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 3000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | ทนความเย็น / มาตรฐาน | 35~ 85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 24-240 V DC / 24-240 V AC | รีเลย์เอาต์พุต | พรีไวร์ | 2 | - | 20 | คู่มือการใช้งาน ตัวยึดติดตั้ง | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง