เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิดยูนิเวอร์ซัล แรงดันไฟเลี้ยง AC/DC E3JM/E3JK

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้า รวมถึงรูปทรงและสี อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ที่รองรับพาวเวอร์ซัพพลาย AC/DC
[คุณสมบัติ]
E3JK
· ระยะตรวจจับยาวกว่ารุ่นทั่วไปประมาณ 8 เท่า (ชนิดผ่านแสง, ชนิดการสะท้อนไม่สมบูรณ์) (ชนิดผ่านแสง: 40 ม., สะท้อนกลับ: 7 ม., การสะท้อนไม่สมบูรณ์: 2.5 ม.)
· มาพร้อม LED สีแดงที่ทำให้จุดมองเห็นได้ชัดเจน
· ไฟแสดงสถานะขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
· เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ปุ่มหมุนปรับความไว, สวิตช์แบบเลือกค่าโหมดขนาดใหญ่ขึ้น)
· พาวเวอร์ซัพพลายอินพุตแบบอิสระ (DC24-240 V/AC24-240 V) (มีรุ่น DC ให้เลือกด้วย)
· มีชนิด LED อินฟราเรดจำหน่ายเช่นกัน
E3JM
· การลดต้นทุนทั้งหมด
· มุ่งเน้นความสะดวกในการเดินสายและการปรับตั้ง

Drawing

รุ่น E3JK-T*1*

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิดยูนิเวอร์ซัล แรงดันไฟเลี้ยง AC/DC รุ่น E3JM/E3JK รุ่น E3JK-T*1* รูปร่างภายนอก

รุ่น E3JK-R*1*/รุ่น E3JK-D*1*

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบแรงดันไฟเลี้ยงสากล AC/DC รุ่น E3JM/E3JK รุ่น E3JK-R*1*/รุ่น E3JK-D*1* รูปร่างภายนอก

รุ่น E3JM-10*4 (T) -NN

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิดยูนิเวอร์ซัล แรงดันไฟเลี้ยง AC/DC รุ่น E3JM/E3JK รุ่น E3JM-10*4(T) - NN รูปร่างภายนอก

*1. ตัวส่ง: ไฟแสดงสถานะพาวเวอร์ซัพพลาย
ตัวรับ: ไฟบอกสถานะ (ไม่มีฟังก์ชั่นตัวจับเวลา)
ไฟแสดงสถานะการทำงาน (มีฟังก์ชั่นตัวจับเวลา)
*2. สามารถใช้เหล็กฉากสำหรับยึดกับผิว (A) ได้เช่นกัน

รุ่น E3JM-R4*4 (T) / รุ่น E3JM-DS70*4 (T)

แผนผังรูปร่างภายนอกของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบแรงดันไฟเลี้ยงสากล AC/DC รุ่น E3JM/E3JK รุ่น E3JM-R4*4(T)/รุ่น E3JM-DS70*4(T)

*1. ไฟบอกสถานะ (ไม่มีฟังก์ชั่นตัวจับเวลา)
ไฟแสดงสถานะการทำงาน (มีฟังก์ชั่นตัวจับเวลา)
*2. อุปกรณ์โลหะสามารถใช้ติดตั้งบนพื้นผิว (A) ได้เช่นกัน

สเปคของผลิตภัณฑ์

ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพของ E3JK

รายการวิธีการตรวจจับชนิดการส่องผ่าน
ชนิดชนิด E3JK-TR11-*ชนิด E3JK-TR12-*ชนิด E3JK-TR14-*
ระยะตรวจจับ40 ม.5 ม.5 ม.
วัตถุตรวจจับมาตรฐานวัตถุทึบแสงที่มีขนาด ⌀17 มม. ขึ้นไป
ฮิสเทอรีซิส—
มุมทิศทางขาอิมิตเตอร์และตัวรับ: อย่างน้อย 3° แต่ละข้าง
แหล่งกำเนิดแสงไฟ (ความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมา)ไดโอดเปล่งแสงสีแดง (624 nm)ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด (850 nm)
แรงดันไฟเลี้ยง24 ถึง 240 V DC +/- 10%
ริปเปิล (p-p) ไม่เกิน 10%
24 ถึง 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
การใช้พลังงาน/กระแสไฟฟ้าDC3 W หรือน้อยกว่า (โปรเจคเตอร์: 1.5 W หรือน้อยกว่า, รีซีฟเวอร์: 1.5 W หรือน้อยกว่า)
AC3 W หรือน้อยกว่า (โปรเจคเตอร์: 1.5 W หรือน้อยกว่า, รีซีฟเวอร์: 1.5 W หรือน้อยกว่า)
เอาต์พุตควบคุมเอาต์พุตรีเลย์: คอนแทค 1c
250 V AC 3 A (cos ⌀ = 1) หรือน้อยกว่า,
5 V DC 10 mA หรือมากกว่า
Light-ON/dark-ON
ประเภทสวิตช์เปลี่ยนทาง
วงจรป้องกัน—
อายุการใช้งาน (เอาต์พุตรีเลย์)เชิงกล50,000,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการเปิดและปิด 18,000 ครั้ง/ชั่วโมง)
ทางไฟฟ้า100,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการเปิดและปิด 1,800 ครั้ง/ชั่วโมง)
เวลาตอบสนอง20 ms หรือต่ำกว่า
การปรับความไวโวลุ่มแบบหมุนรอบเดียว, เฉพาะตัวรับ (รุ่น E3JK-TR1* - D)
ความสว่างแวดล้อมในการใช้งานความสว่างที่ผิวรับแสง, หลอดไส้: 3,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า, แสงแดด: 11,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานระหว่างการใช้งาน: -25 ถึง +55°C, เมื่อจัดเก็บ: -40 ถึง +70°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
ช่วงความชื้นแวดล้อมระหว่างการใช้งาน: 35 ถึง 85% RH, เมื่อจัดเก็บ: 35 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
ความต้านทานของฉนวน20 MΩ หรือมากกว่า (เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,500 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
การสั่นสะเทือนความอดทน10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ทำงานผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
การกระแทกความอดทน500 m/s2  3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ทำงานผิดปกติ100 m/s2  3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC IP64
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟชนิดสายไฟสำเร็จรูป (ความยาวสายมาตรฐาน 2 ม.)
น้ำหนัก (บรรจุ)ประมาณ 350 กรัม
วัสดุเคสABS
ส่วนเลนส์/
ส่วนหน้าต่างจอแสดงผล
เมทาคริลิค เรซิ่น
ปริมาณPOM
สายเคเบิลPVC
รัศมีการดัดสายเคเบิลR18
อุปกรณ์เสริมคู่มือการใช้งาน, ขายึดโลหะสำหรับติดตั้ง (เฉพาะรุ่น E3JK-TR1* - C)

 

E3JM ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพ

รายการวิธีการตรวจจับชนิดการส่องผ่านรุ่นสะท้อนกลับ (พร้อมฟังก์ชั่น M.S.R)รุ่นการสะท้อนไม่สมบูรณ์
ชนิดรุ่น E3JM-10*4 (T) -NNรุ่น E3JM-R4*4(T)รุ่น E3JM-DS70*4(T)
ระยะตรวจจับ10 ม.4 ม. (เมื่อใช้ รุ่น E39-R1)700 มม. (กระดาษขาว 200 × 200 มม.)
วัตถุตรวจจับมาตรฐานวัตถุทึบแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀14.8 มม. ขึ้นไปวัตถุทึบแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀75 มม. ขึ้นไป—
ฮิสเทอรีซิส—20% หรือน้อยกว่าของระยะการตรวจจับ
มุมทิศทางขาอิมิตเตอร์และตัวรับ: 3 ถึง 20° แต่ละตัว1 ถึง 5° —
แหล่งกำเนิดแสงไฟ (ความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมา)ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด (950 nm)ไดโอดเปล่งแสงสีแดง (660 นาโนเมตร)ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด (950 nm)
แรงดันไฟเลี้ยงDC12–240 V +/ - 10% คลื่นรบกวน (p-p) ไม่เกิน 10%, AC24–240 V +/ - 10% 50/60 Hz
อัตราการกินไฟDC3W หรือน้อยกว่า
(โปรเจคเตอร์: 1W หรือน้อยกว่า, ตัวรับ: 2W หรือน้อยกว่า)
2W หรือน้อยกว่า
AC3W หรือน้อยกว่า
(โปรเจคเตอร์: 1W หรือน้อยกว่า, ตัวรับ: 2W หรือน้อยกว่า)
2W หรือน้อยกว่า
เอาต์พุตควบคุมเอาต์พุตรีเลย์ (รุ่น E3JM-**M4 (T) type): ขั้วพิน 1c 250 V AC 3 A (cos ⌀ = 1) สูงสุด, 5 V DC 10 mA ต่ำสุด
แรงดัน Output แบบไม่สัมผัส DC (รุ่น E3JM-**S4 (T)): 48 V DC 100 mA สูงสุด (แรงดันตกค้าง 2 V สูงสุด)
ประเภทสวิตช์เปลี่ยนโหมด Light-ON/dark-ON
อายุการใช้งาน (เอาต์พุตรีเลย์)เชิงกล50,000,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการเปิดและปิด 18,000 ครั้ง/ชั่วโมง)
ทางไฟฟ้า100,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการเปิดและปิด 1,800 ครั้ง/ชั่วโมง)
เวลาตอบสนองเอาท์พุตรีเลย์(รุ่น E3JM-**M4 (T)) การทำงาน/รีเซ็ต: แต่ละรายการไม่เกิน 30 มิลลิวินาที
เอาต์พุตหน้าสัมผัส DC ไม่มีหน้าสัมผัส(รุ่น E3JM-**S4 (T)) การทำงาน/รีเซ็ต: แต่ละรายการไม่เกิน 5 มิลลิวินาที
การปรับความไว—ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบหมุนรอบเดียว
ฟังก์ชั่นจับเวลา *ฟังก์ชั่น ON delay, OFF delay, one shot timer, เลือกได้ด้วยสวิตช์บิด
เวลาหน่วง: 0.1 ถึง 5 วินาที (แบบปรับได้) (เฉพาะรุ่น E3JM-***4T)
ความสว่างแวดล้อมในการใช้งานความสว่างของพื้นผิวรับแสง, หลอดไส้: 3,000 ลักซ์หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานระหว่างการใช้งาน: -25 ถึง +55°C, ระหว่างการจัดเก็บ: -30 ถึง +70°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
ช่วงความชื้นแวดล้อมระหว่างการใช้งาน: ความชื้นสัมพัทธ์ 45 ถึง 85%, ระหว่างการจัดเก็บ: 35 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ความต้านทานของฉนวน20 MΩ หรือมากกว่า (เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
การสั่นสะเทือนความอดทน10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ทำงานผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
การกระแทกความอดทน500 m/s2 ในแต่ละทิศทาง X, Y, Z จำนวน 3 ครั้ง
ทำงานผิดปกติ100 m/s2 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y, Z
โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC IP66
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟประเภท เทอร์มินอลบล็อค
น้ำหนัก (บรรจุ)ประมาณ 270 กรัมประมาณ 160 ก.
วัสดุเคสABS
ส่วนเลนส์เมทาคริลิค เรซิ่น
ฝาครอบโพลีคาร์บอเนต
ตัวยึดสำหรับติดตั้งเหล็ก
อุปกรณ์เสริมตัวยึดสำหรับติดตั้ง (พร้อมสกรู), น๊อตตัวเมีย, ฝาครอบป้องกันขั้วต่อ, ชุดน๊อตตัวเมียสำหรับติดตั้งสายไฟ (ยกเว้นรุ่น " - US"), คู่มือการใช้งาน,
แผ่นสะท้อนแสง (เฉพาะชนิดสะท้อนกลับ)

*สำหรับเซนเซอร์ที่มีฟังก์ชันตั้งเวลา (รุ่น E3JM-***4T) ไม่สามารถปิดการทำงานของตัวตั้งเวลาได้

ตัวอย่างการใช้งาน

E3JK

ตัวอย่างการใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบแรงดันไฟเลี้ยงสากล AC/DC รุ่น E3JM/E3JK E3JK