1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ AC/DC ชนิดเลือกแหล่งจ่ายไฟได้อิสระ [E3JM/E3JK] (รหัสสินค้า)

PhotoelectricSensor

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ AC/DC ชนิดเลือกแหล่งจ่ายไฟได้อิสระ [E3JM/E3JK]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,160.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[E3JK]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ระยะไกล รองรับแหล่งจ่ายไฟ AC/DC
[คุณสมบัติ]
· ตรวจจับระยะไกลได้ (ชนิดลำแสงทะลุผ่านและสะท้อนแบบกระจาย) ประมาณ 8 เท่าเมื่อเทียบกับสินค้ารุ่นทั่วไปจากผู้ผลิต
· LED สีแดง พร้อมจุดที่มองเห็นได้ง่าย
· ไฟบอกสถานะขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
· เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (มีปุ่มหมุนปรับความไวขนาดใหญ่และสวิตช์สำหรับสลับโหมดการทำงาน)
· เลือกอินพุตแหล่งจ่ายไฟได้อิสระ

[E3JM]
ลดต้นทุนโดยรวม
· ออกแบบมาเพื่อให้เดินสายไฟและปรับเปลี่ยนได้ง่าย

รหัสสินค้า
E3JK-DR12-C 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง รูปทรงลำแสง แหล่งกำเนิดแสง วัสดุเคส ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(%)
โครงสร้างในการป้องกัน ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เครื่องจับเวลา เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) ความแข็งแรง (กระชับ)
(n · m)
สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
การปรับความไว การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ การกินกระแสไฟฟ้า ขนาด เกลียว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ท่อร้อยสาย บันทึก

฿ 1,518.00

฿ 1,029.96

PhotoelectricSensor 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมมาตรฐาน[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[พลาสติก] ABSเครื่องขยายสัญญาน แบบฝังถึง 3000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน / ทนความเย็น35~ 85IP6450185224-240 V DC / 24-240 V ACรีเลย์เอาต์พุตพรีไวร์2-20คู่มือการใช้งาน ตัวยึดติดตั้ง--3000-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) รูปทรง หัว ทรงสี่เหลี่ยม อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) -25:: 55
โหมด การ โหมด สว่าง/มืด-ON (เลือกได้)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3JK-DR12-C 2M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ AC/DC ชนิดเลือกแหล่งจ่ายไฟได้อิสระ [E3JM/E3JK]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E3JK-DR11 2M
E3JK-DR11-C 2M
E3JK-DR12 2M
E3JK-DR14 2M
E3JK-RN11 2M
E3JK-RN12 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง รูปทรงลำแสง แหล่งกำเนิดแสง วัสดุเคส ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(%)
โครงสร้างในการป้องกัน ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เครื่องจับเวลา เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) ความแข็งแรง (กระชับ)
(n · m)
สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
การปรับความไว การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ การกินกระแสไฟฟ้า ขนาด เกลียว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ท่อร้อยสาย บันทึก

฿ 2,508.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมมาตรฐาน[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[พลาสติก] ABSเครื่องขยายสัญญาน แบบฝังถึง 3000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน / ทนความเย็น35~ 85IP6450185212-240 V DC / 24-240 V ACรีเลย์เอาต์พุตพรีไวร์2-20---2500-----

฿ 1,687.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุค-มาตรฐาน[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[พลาสติก] ABSเครื่องขยายสัญญาน แบบฝังถึง 3000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน / ทนความเย็น35~ 85IP6450185224-240 V DC / 24-240 V ACรีเลย์เอาต์พุตพรีไวร์2--คู่มือการใช้งาน ตัวยึดติดตั้ง--2500----มีตัวยึดติดตั้ง

฿ 3,558.98

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมมาตรฐาน[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[พลาสติก] ABSเครื่องขยายสัญญาน แบบฝังถึง 3000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน / ทนความเย็น35~ 85IP6450185212-240 V DC / 24-240 V ACรีเลย์เอาต์พุตพรีไวร์2-20---3000-----

฿ 1,833.00

1 ชิ้น 30 วัน วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุค-มาตรฐานไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด[พลาสติก] ABSเครื่องขยายสัญญาน แบบฝังถึง 300-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน / ทนความเย็น35~ 85IP6450185224-240 V DC / 24-240 V ACรีเลย์เอาต์พุตพรีไวร์2--คู่มือการใช้งาน ตัวยึดติดตั้ง--300-----

฿ 1,220.00

1 ชิ้น 30 วัน วัตถุทึบแสงเปียกชนิด-มาตรฐาน[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[พลาสติก] ABSเครื่องขยายสัญญาน แบบฝังถึง 1000075[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (ไม่มี ฟังก์ชั่น MSR)ทนความเย็น / มาตรฐาน35~ 85IP6450185210-30 V DCเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNพรีไวร์2--คู่มือการใช้งาน-ไม่มีฟังก์ชัน MSR7000-----

฿ 1,496.00

1 ชิ้น 30 วัน วัตถุทึบแสงสะท้อนแสงย้อนยุคการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐาน[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[พลาสติก] ABSเครื่องขยายสัญญาน แบบฝังถึง 1000075[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)ทนความเย็น / มาตรฐาน35~ 85IP6450185210-30 V DCเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNพรีไวร์2-1---6000-----