(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี การออกแบบ ยอดเยี่ยมและรับประกัน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แม้ใน สถานะ เอียงผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ใช้ SUS304 ที่ป้องกัน สนิม ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อาหารบันทึก:กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 817.79 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 20 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 1,804.99 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 879.01 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 138 | 20 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 2,117.32 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 960.04 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 158 | 20 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,198.50 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 972.90 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 198 | 20 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,361.64 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 956.94 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 24 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 2,157.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 1,021.08 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 158 | 24 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,447.47 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,151.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 198 | 24 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,691.17 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 987.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 20 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 2,000.81 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 1,112.33 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 138 | 20 | มาตรฐาน | 181 | ||
฿ 2,238.16 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 181 | ||
฿ 1,118.37 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 158 | 20 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,356.83 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,206.22 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 198 | 20 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,557.46 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 1,190.25 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 24 | มาตรฐาน | 141 | ||
฿ 2,278.75 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 141 | ||
฿ 1,254.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 158 | 24 | มาตรฐาน | 201 | ||
฿ 2,643.29 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 201 | ||
฿ 1,310.18 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 198 | 24 | มาตรฐาน | 241 | ||
฿ 2,849.50 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 241 | ||
฿ 1,279.02 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 2,254.88 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 1,366.55 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 138 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 181 | ||
฿ 2,567.21 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 181 | ||
฿ 1,484.92 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 158 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 2,685.89 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 1,535.27 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 198 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 2,886.52 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 1,481.82 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 2,645.30 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 1,545.97 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 158 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 2,934.86 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 1,676.73 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 198 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 3,103.58 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 1,504.12 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 2,517.33 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 1,591.35 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 138 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 181 | ||
฿ 2,792.16 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 138 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 181 | ||
฿ 1,672.38 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 158 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 2,910.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 158 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 1,760.22 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 198 | 20 | ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 3,073.98 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 198 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 1,669.28 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 2,870.25 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 141 | ||
฿ 1,770.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 158 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 3,122.32 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 158 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 201 | ||
฿ 1,901.68 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 198 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 241 | ||
฿ 3,363.85 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 198 | 24 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความนำไฟฟ้า | 241 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | มุม หมุนθ(องศา) | 30 | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 100 |
โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 25 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 24 | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง