(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งเรซิ่น พร้อมเฟรมเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· ใช้ล้อเรซินแบบเข็ม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ø48.6 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มม.) และความกว้าง 50 มม.
· ขนาดมาตรฐาน คือ 1,800L / 2,400L / 3,000L แต่ยังคงรองรับความยาวที่เป็นเศษด้วย
· สามารถใช้สำหรับการขนย้ายที่ละเอียดอ่อนได้ เนื่องจากเป็นเรซิ่นชนิดกว้าง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบาและปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
W-4850NPS-[1000,1200][R*,R-,RX]50P-90 |
W-4850NPS-[1000,1200][R*,R-,RX]75P-90 |
W-4850NPS-[1000,1200][R*,R-,RX]100P-90 |
W-4850NPS-[1000,1200][R*,R-,RX]150P-90 |
W-4850NPS-[1000,1200][R*,R-,RX][50,75,100,150]P-90 |
W-4850NPS-[150-3000/1]L[*,-,X][50,75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สายพานลำเลียง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์โค้ง R | รายละเอียด วัสดุ ล้อ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | - | - | 1000 ~ 1200 | อะซีตัล | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | - | - | 1000 ~ 1200 | 75 | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 100 | - | 1000 ~ 1200 | - | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | - | - | 1000 ~ 1200 | 150 | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 100 | - | 1000 ~ 1200 | 75 / 150 / อะซีตัล | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบบตรง | - | 150 ~ 3000 | - | อะซีตัล | 50 ~ 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เรซิ่น | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 48.6 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก |
กระบวนการชุบผิวล้อ | ไม่ | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 57.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง