(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตรัทสำหรับสปริงตึงแบบคอยล์
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกทั้งชนิดรูและชนิดร่อง
· SPOS-A: ชนิดรู,SPOS-B: ชนิดร่อง
· บอดี้หลักทำจากสแตนเลส
[การใช้งาน]
· เป็นสตรัทสำหรับสปริงตึงแบบคอยล์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.97 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ชนิดรู | ||
฿ 210.33 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 3 | ชนิดรู | ||
฿ 215.16 ฿ 113.56 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 3 | ชนิดร่อง | ||
฿ 215.18 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | ชนิดร่อง | ||
฿ 225.44 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3 | ชนิดร่อง | ||
฿ 225.60 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 3 | ชนิดร่อง | ||
฿ 225.60 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 3 | ชนิดร่อง | ||
฿ 188.14 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 4 | ชนิดรู | ||
฿ 188.11 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 4 | ชนิดร่อง | ||
฿ 188.21 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | ชนิดรู | ||
฿ 200.20 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 4 | ชนิดร่อง | ||
฿ 188.49 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4 | ชนิดรู | ||
฿ 200.36 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4 | ชนิดร่อง | ||
฿ 193.64 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 4 | ชนิดร่อง | ||
฿ 200.36 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 4 | ชนิดร่อง | ||
฿ 200.36 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 4 | ชนิดร่อง | ||
฿ 215.96 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 5 | ชนิดร่อง | ||
฿ 210.64 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | ชนิดรู | ||
฿ 218.84 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | ชนิดร่อง | ||
฿ 211.29 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5 | ชนิดรู | ||
฿ 219.49 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5 | ชนิดร่อง | ||
฿ 221.83 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 5 | ชนิดรู | ||
฿ 226.06 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 5 | ชนิดร่อง | ||
฿ 225.91 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 5 | ชนิดร่อง | ||
฿ 226.06 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 5 | ชนิดร่อง | ||
฿ 246.92 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 6 | ชนิดร่อง | ||
฿ 233.17 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 6 | ชนิดร่อง | ||
฿ 233.32 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 6 | ชนิดรู | ||
฿ 235.19 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 6 | ชนิดร่อง | ||
฿ 247.38 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 6 | ชนิดรู | ||
฿ 233.90 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 6 | ชนิดร่อง | ||
฿ 247.54 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 6 | ชนิดร่อง | ||
฿ 236.83 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 6 | ชนิดรู | ||
฿ 247.69 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 6 | ชนิดร่อง | ||
฿ 233.79 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 6 | ชนิดร่อง | ||
฿ 247.69 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 6 | ชนิดร่อง | ||
฿ 247.69 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 6 | ชนิดร่อง | ||
฿ 290.80 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 8 | ชนิดร่อง | ||
฿ 277.85 ฿ 145.18 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 8 | ชนิดร่อง | ||
฿ 291.11 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 8 | ชนิดร่อง | ||
฿ 276.24 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 8 | ชนิดร่อง | ||
฿ 291.11 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 8 | ชนิดร่อง | ||
฿ 291.42 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 8 | ชนิดร่อง | ||
฿ 291.73 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 8 | ชนิดร่อง | ||
฿ 291.73 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 8 | ชนิดร่อง | ||
฿ 317.74 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 10 | ชนิดร่อง | ||
฿ 317.74 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 10 | ชนิดร่อง | ||
฿ 318.21 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 10 | ชนิดร่อง | ||
฿ 318.67 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 10 | ชนิดร่อง | ||
฿ 319.60 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 10 | ชนิดร่อง | ||
฿ 329.15 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 12 | ชนิดร่อง | ||
฿ 330.55 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | 12 | ชนิดร่อง | ||
฿ 331.79 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 12 | ชนิดร่อง |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สเตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง