(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำให้พื้นที่ติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การปกป้องอย่างครอบคลุมจากสสารภายนอกด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องใช้น้ำมันและสารหล่อลื่น และยังทนทานต่อฝุ่นละออง น้ำ สารเคมี และแรงกระแทก
[คุณสมบัติ]
· เมื่อรางสองข้างขนานกัน ด้านหนึ่งจะใช้เป็นตลับลูกปืนแบบลอย
· เลือกการตั้งค่าและวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตลับลูกปืนแบบติดกับที่ / แบบลอยจากการติดตั้งแนวนอน แนวตั้งและด้านข้าง
· การตั้งค่าและวิธีการติดตั้งนี้จะป้องกันไม่ให้รางไกด์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงกินเข้าไปในวัสดุอื่นๆ และเกิดการติดขัดเนื่องจากการวัดในทิศทางขนานที่ผิดพลาด
· สำหรับตลับลูกปืนแบบลอย ให้เหลือระยะฟรีตามระยะผิดพลาดในการวัดที่คาดไว้
· ซึ่งจะทำให้มีระยะฟรีที่ด้านเดียว
· ตลับลูกปืนแบบลอยเป็นแบบสองทิศทางระหว่างการประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
WS-10-40;[160-4000/1] |
WSQ-06-30;[100-3000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดภายนอก ราง (ขนาด) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ราง ด้านล่าง (มิลลิเมตร) | การติดตั้ง พื้นผิว สูง H (มิลลิเมตร) | รูปทรง ของส่วน ไกด์ | ความยาว ราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DRYLIN W | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 40 | 18 | แบบกลม | 160 ~ 4000 | ||
- | DRYLIN W | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | - | - | 14 | แบบเหลี่ยม | 100 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภท บล็อค | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว | ประเภท | สินค้าเดี่ยว (ราง) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง