(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก
วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)
ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )
ET-100NS M12 × 35
ET-100URS UNF 1/3 × 25
ดรออิ้งบอกขนาด 1
Drawing ระบุขนาด 2
เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกยาง D (mm) | รหัสสินค้า | ความกว้างล้อ และวัสดุ | โหลดที่ยอมรับได้ daN (kgf) | ความกว้างของดอกยาง W (mm) | ความสูงในการติดตั้ง H (mm) | สกรู T | พิทช์ / จำนวนเกลียว L | ความยาว N (mm) | ขนาดแผ่นเพลท M (mm) | ความเยื้องศูนย์ E (mm) | รัศมีวงเลี้ยว R (mm) | น้ำหนักคงที่ (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ET-50ELS | อีลาสโตเมอร์ | 25 (25.5) | 20 | 68 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 22 | 49 | 175 |
ET-50RS | ยาง | 30 (30.6) | 200 | |||||||||
ET-50NS | ไนล่อน | 40 (40.8) | 21 | 180 | ||||||||
ET-50URS | ยูรีเทน | 38 (38.8) | 185 | |||||||||
65 | ET-65ELS | อีลาสโตเมอร์ | 30 (30.6) | 21 | 85 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 23 | 57 | 215 |
ET-65RHS | ยาง | 30 (30.6) | 260 | |||||||||
ET-65NS | ไนล่อน | 40 (40.8) | 205 | |||||||||
ET-65URS | ยูรีเทน | 40 (40.8) | 215 | |||||||||
75 | ET-75ELS | อีลาสโตเมอร์ | 30 (30.6) | 21 | 95 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 27 | 65 | 240 |
ET-75RHS | ยาง | 40 (40.8) | 295 | |||||||||
ET-75NS | ไนล่อน | 50 (51.0) | 220 | |||||||||
ET-75URS | ยูรีเทน | 45 (45.9) | 235 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกยาง D (mm) | รหัสสินค้า | ความกว้างล้อ และวัสดุ | โหลดที่ยอมรับได้ daN (kgf) | ความกว้างของดอกยาง W (mm) | ความสูงในการติดตั้ง H (mm) | สกรู T | พิทช์ / จำนวนเกลียว L | ความยาว N (mm) | ขนาดแผ่นเพลท M (mm) | ความเยื้องศูนย์ E (mm) | รัศมีวงเลี้ยว R (mm) | น้ำหนักคงที่ (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ET-100ELS | อีลาสโตเมอร์ | 50 (21.0) | 27 | 126 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 31 | 82 | 460 |
ET-100RHS | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 600 | ||||||||
ET-100NRS | ยาง ( ล้อไนล่อน ) | 60 (61.2) | 27 | 510 | ||||||||
ET-100NRBDS | ยาง (รวม B) | 60 (61.2) | 550 | |||||||||
ET-100NS | ไนล่อน | 60 (61.2) | 25 | 435 | ||||||||
ET-100URS | ยูรีเทน | 60 (61.2) | 28 | 470 | ||||||||
ET-100UHFDS | ยูรีเทน (รวม B) | 60 (61.2) | 520 | |||||||||
125 | ET-125RHS | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 152 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 36 | 99 | 790 |
ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อ รุ่น ETF-S (พร้อมเบรก)
ลูกล้อ ชนิดใส่ในท่อ ติดตั้งได้ง่ายบนอุปกรณ์ขนส่งภายในอาคาร ฯลฯ สามารถล็อคการหมุนของล้อได้
ลูกล้อชนิดเกลียวใน ขนาดเล็ก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ
ลูกล้อ ขนาดเล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ET-100URS-W3/4X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 523.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ET-100URS-W3/4X40 ในชุด รุ่น ET-S รุ่น ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์)
รหัสสินค้า |
---|
ET-100ELS-W3/4X40 |
ET-100NRBDS-M12X35 |
ET-100NRBDS-M16X40 |
ET-125RHS-M12X35 |
ET-125RHS-M16X40 |
ET-125RHS-UNF1/2X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | W3/4 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 594.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 598.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 488.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M12 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 567.61 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M16 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 488.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง