(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีนัทหกเหลี่ยมอยู่ที่ด้านล่างของตัวสินค้าหลัก จึงติดตั้งได้ง่ายโดยใช้บล็อกลม
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากนัทหกเหลี่ยมถูกกดให้พอดีจากส่วนล่างของตัวสินค้าหลัก จึงติดตั้งได้ง่ายโดยใช้บล็อกลม ฯลฯ
· วัสดุมีสองชนิด คือ เหล็กและสแตนเลส (SUS304) ที่ทนต่อการเกิดสนิม
· ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากมีหลากหลายขนาดให้เลือก จึงสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้
รหัสสินค้า |
---|
ADP55-12-50 |
ADP55-12-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 233.33 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 50 | ||
฿ 308.33 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 120 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | มันวาว โครเมต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | มันวาว โครเมต | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 55 | โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 2.94 |
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 14 | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 12 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กลไก หมุน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง