(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาวรวมสั้นลงมากที่สุด กระบอกสูบน็อคขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งแบบต่าง ๆ
สัญลักษณ์แสดงชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
สัญลักษณ์แสดงชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก
กระบอกสูบมาตรฐาน
กระบอกสูบเซนเซอร์
ลำดับที่ | ชื่อ | วัสดุ | |
---|---|---|---|
สเปค มาตรฐาน | ชนิดไม่มีประจุ | ||
(1) | บอดี้หลัก | อลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์) | ← |
(2) | บุชชิ่งของก้านสูบ | ทองแดงอัลลอยชุบน้ำมัน | สเตนเลส |
(3) | ก้านสูบ | สเตนเลส | ← |
(4) | ลูกสูบ | ทองเหลือง | อะลูมิเนียม |
(5) | ฝาครอบหัว | อลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์) | ← |
(6) | แหวนล็อค | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิล) | ← |
(7) | กันชน | ยางสังเคราะห์ (NBR) | ← |
(8) | แม่เหล็ก | ⌀6: แม่เหล็กอัลลอยเผาซินเทอร์ ⌀10·⌀16: แม่เหล็กเรซิ่น | ← |
(9) | ฐานค้ำ | ทองเหลือง | อะลูมิเนียม |
(10) | นัทติดตั้ง | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิล) | ← |
(11) | นัทร็อดเอนด์ | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิล) | ← |
(12) | ปะเก็นเชือกสำหรับลูกสูบ | ยางสังเคราะห์ (NBR) | ← |
(13) | ปะเก็นสำหรับก้าน | ||
(14) | โอริง |
*: บอดี้หลัก ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) ไม่สามารถถอดประกอบได้
ชื่อ | วัสดุ | ||
---|---|---|---|
สเปค มาตรฐาน | ชนิดไม่มีประจุ | ||
(1) | ท่อกระบอกลม | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิลไฟฟ้า) | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ |
(2) | ลูกสูบ / ก้านสูบ | สเตนเลส | ← |
(3) | บุชชิ่งของก้านสูบ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | สเตนเลส |
(4) | สปริง | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบซิงค์) | ← |
(5) | ปะเก็นเชือกสำหรับลูกสูบ | ยางสังเคราะห์ (NBR) | ← |
(6) | นัทติดตั้ง | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิลไฟฟ้า) | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ |
(7) | นัทร็อดเอนด์ | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิลไฟฟ้า) | ← |
(8)※ | ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ (NBR) | ← |
*ปะเก็นสำหรับการติดตั้งอินเสิร์ทเท่านั้น
สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ผู้ผลิตได้สั่งสมมายาวนานนับแต่วันก่อตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
NDA10X15-8-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | รูปทรง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค เซนเซอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | ส สเปค ปลาย ก้าน | สเปค ก้านลูกสูบ | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | สเปค กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,619.10 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 10 | 15 | 0 ถึง 60 | - | ชนิดมีตา | มีข้อเกี่ยวชนิด Y (พร้อมฟิตติ้งโลหะที่มีพิน) | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NDA10X15-8-Y ในชุด ชนิดทั่วไป กระบอกสูบ น็อค ซีรีส์ NDA/NSA
รหัสสินค้า |
---|
NDA10X10-8 |
NDA10X10-8-8E |
NDA10X10-8-8E-Y |
NDA10X15-N |
NDA10X15-N-1A |
NDA10X15-N-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | รูปทรง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค เซนเซอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | ส สเปค ปลาย ก้าน | สเปค ก้านลูกสูบ | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | สเปค กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,336.91 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 10 | 10 | 0 ถึง 60 | - | ชนิดมีตา | ไม่มีข้อเกี่ยว | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 1,491.81 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 10 | 10 | 0 ถึง 60 | - | ชนิดติดตั้งด้วยไพวอท (พร้อมตัวยึดเสริม, พิน, รีเทนนิ่งริง) | ไม่มีข้อเกี่ยว | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 1,719.11 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 10 | 10 | 0 ถึง 60 | - | ชนิดติดตั้งด้วยไพวอท (พร้อมตัวยึดเสริม, พิน, รีเทนนิ่งริง) | มีข้อเกี่ยวชนิด Y (พร้อมฟิตติ้งโลหะที่มีพิน) | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 1,262.69 | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | [มาตรฐาน] ระดับมาตรฐาน | 10 | 15 | 0~ 60 | ไม่มี | ต้นแบบ | - | ไม่มีเกลียว | - | - | - | - | ||
฿ 1,247.60 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 10 | 15 | 0 ถึง 60 | - | ชนิดขายึด | ไม่มีข้อเกี่ยว | ไม่มีเกลียว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน | ||
฿ 1,391.80 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 10 | 15 | 0 ถึง 60 | - | ชนิดมีตา | ไม่มีข้อเกี่ยว | ไม่มีเกลียว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง