1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชนิดทั่วไป กระบอกสูบ น็อค ซีรีส์ NDA/NSA (รหัสสินค้า)

STANDARD CYLINDER

ชนิดทั่วไป กระบอกสูบ น็อค ซีรีส์ NDA/NSA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 628.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกเพื่อศึกษารายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ความยาวรวมสั้นลงมากที่สุด กระบอกสูบน็อคขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งแบบต่าง ๆ

รายละเอียดสินค้า

สัญลักษณ์แสดงชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง

สัญลักษณ์แสดงชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง

สัญลักษณ์แสดงชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก

สัญลักษณ์แสดงชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก

โครงสร้างภายใน และชื่อของแต่ละชิ้นส่วนของชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง

ชื่อของแต่ละชิ้นส่วนของชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน)

กระบอกสูบมาตรฐาน

ชื่อของแต่ละชิ้นส่วนของชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์)

กระบอกสูบเซนเซอร์

ลำดับที่ชื่อวัสดุ
สเปค มาตรฐานชนิดไม่มีประจุ
(1)บอดี้หลักอลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์)
(2)บุชชิ่งของก้านสูบทองแดงอัลลอยชุบน้ำมันสเตนเลส
(3)ก้านสูบสเตนเลส
(4)ลูกสูบทองเหลืองอะลูมิเนียม
(5)ฝาครอบหัวอลูมิเนียม (ชุบอโนไดซ์)
(6)แหวนล็อคเหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิล)
(7)กันชนยางสังเคราะห์ (NBR)
(8)แม่เหล็ก⌀6: แม่เหล็กอัลลอยเผาซินเทอร์
⌀10·⌀16: แม่เหล็กเรซิ่น
(9)ฐานค้ำทองเหลืองอะลูมิเนียม
(10)นัทติดตั้งเหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิล)
(11)นัทร็อดเอนด์เหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิล)
(12)ปะเก็นเชือกสำหรับลูกสูบยางสังเคราะห์ (NBR)
(13)ปะเก็นสำหรับก้าน
(14)โอริง

*: บอดี้หลัก ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) ไม่สามารถถอดประกอบได้

โครงสร้างภายใน และชื่อของแต่ละชิ้นส่วนของชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก

ชื่อของแต่ละชิ้นส่วนของชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก
 ชื่อวัสดุ
สเปค มาตรฐานชนิดไม่มีประจุ
(1)ท่อกระบอกลมทองเหลือง (ชุบนิกเกิลไฟฟ้า)เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
(2)ลูกสูบ / ก้านสูบสเตนเลส
(3)บุชชิ่งของก้านสูบฟอสเฟอร์บรอนซ์สเตนเลส
(4)สปริงเหล็กกล้าแข็ง (ชุบซิงค์)
(5)ปะเก็นเชือกสำหรับลูกสูบยางสังเคราะห์ (NBR)
(6)นัทติดตั้งทองเหลือง (ชุบนิกเกิลไฟฟ้า)เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
(7)นัทร็อดเอนด์เหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิลไฟฟ้า)
(8)ปะเก็นยางสังเคราะห์ (NBR)

*ปะเก็นสำหรับการติดตั้งอินเสิร์ทเท่านั้น

เบื้องหลังการพัฒนา

 

สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ผู้ผลิตได้สั่งสมมายาวนานนับแต่วันก่อตั้ง

รหัสสินค้า
NDA10X5-N-1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ รูปทรง กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สเปค เซนเซอร์ ชนิดที่มีการยึดติด ส สเปค ปลาย ก้าน สเปค ก้านลูกสูบ สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ สเปค กระบอกสูบ

฿ 1,137.82

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง[มาตรฐาน] มาตรฐาน1050 ถึง 60-ชนิดขายึดไม่มีข้อเกี่ยวไม่มีเกลียวไม่มีไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NDA10X5-N-1A ในชุด ชนิดทั่วไป กระบอกสูบ น็อค ซีรีส์ NDA/NSA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NDA10X10-8
NDA10X10-8-8E
NDA10X10-8-8E-Y
NDA10X5-N-8
NDA10X5-Y
NDA16X10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ รูปทรง กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สเปค เซนเซอร์ ชนิดที่มีการยึดติด ส สเปค ปลาย ก้าน สเปค ก้านลูกสูบ สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ สเปค กระบอกสูบ

฿ 1,336.91

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง[มาตรฐาน] มาตรฐาน10100 ถึง 60-ชนิดมีตาไม่มีข้อเกี่ยวเกลียวนอกไม่มีไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 1,491.81

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง[มาตรฐาน] มาตรฐาน10100 ถึง 60-ชนิดติดตั้งด้วยไพวอท (พร้อมตัวยึดเสริม, พิน, รีเทนนิ่งริง)ไม่มีข้อเกี่ยวเกลียวนอกไม่มีไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 1,719.11

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง[มาตรฐาน] มาตรฐาน10100 ถึง 60-ชนิดติดตั้งด้วยไพวอท (พร้อมตัวยึดเสริม, พิน, รีเทนนิ่งริง)มีข้อเกี่ยวชนิด Y (พร้อมฟิตติ้งโลหะที่มีพิน)เกลียวนอกไม่มีไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 1,282.02

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง[มาตรฐาน] มาตรฐาน1050 ถึง 60-ชนิดมีตาไม่มีข้อเกี่ยวไม่มีเกลียวไม่มีไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 1,372.10

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง[มาตรฐาน] มาตรฐาน1050 ถึง 60-ชนิดพื้นฐานมีข้อเกี่ยวชนิด Y (พร้อมฟิตติ้งโลหะที่มีพิน)เกลียวนอกไม่มีไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 1,336.75

1 ชิ้น 8 วัน การแสดงสองครั้ง[มาตรฐาน] มาตรฐาน16100 ถึง 60-ชนิดพื้นฐานไม่มีข้อเกี่ยวเกลียวนอกไม่มีไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน