(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับโหลดน้ำหนักเบา นี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบบเรียบ และอุปกรณ์จัดเก็บ เป็นหลัก
รหัสสินค้า |
---|
G-65N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 168.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-65N ในชุด ล้อเป็น รุ่น G (ตลับลูกปืนเดี่ยว) ชนิดแผ่นเพลท
รหัสสินค้า |
---|
G-25R |
G-25UR |
G-32BN |
G-65RH |
G-65UR |
G-75BN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 35 | ถึง 35.00 | 8 | ยาง | ไม่ | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 59.06 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 35 | ถึง 35.00 | 10 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 45.04 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 42 | ถึง 35.00 | 18 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 190.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 53 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 299.56 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 200.46 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 55 | - | 70 | 58 | - | - | 59 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง