(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับโหลดน้ำหนักเบา นี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบบเรียบ และอุปกรณ์จัดเก็บ เป็นหลัก
รหัสสินค้า |
---|
G-25BN |
G-25EL |
G-25N |
G-25R |
G-25UR |
G-32BN |
G-32EL |
G-32N |
G-32R |
G-32UR |
G-38BN |
G-38EL |
G-38N |
G-38R |
G-38UR |
G-50BN |
G-50EL |
G-50N |
G-50R |
G-50UR |
G-65BN |
G-65EL |
G-65N |
G-65RH |
G-65UR |
G-75BN |
G-75EL |
G-75N |
G-75RH |
G-75UR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.57 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 35 | ถึง 35.00 | 10 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 42.20 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 35 | ถึง 35.00 | 8 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 32.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 35 | ถึง 35.00 | 10 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 39.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 35 | ถึง 35.00 | 8 | ยาง | ไม่ | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 59.06 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 35 | ถึง 35.00 | 10 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 45.04 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 42 | ถึง 35.00 | 18 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 51.07 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 42 | ถึง 35.00 | 12 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 39.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 42 | ถึง 35.00 | 18 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 46.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 42 | ถึง 35.00 | 12 | ยาง | ไม่ | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 63.63 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 42 | ถึง 35.00 | 18 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 66.65 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | ถึง 35.00 | 28 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 36 | - | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 74.83 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | ถึง 35.00 | 20 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 36 | - | 46 | 38 | 38 | 17 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 63.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 50 | ถึง 35.00 | 28 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 73.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 50 | ถึง 35.00 | 20 | ยาง | ไม่ | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 93.68 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | ถึง 35.00 | 28 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 117.88 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 46 | 35 | 59 | - | - | 21 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 100.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 65 | ถึง 35.00 | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 108.00 ฿ 72.69 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 116.00 ฿ 102.03 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 65 | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 154.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 182.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | - | 70 | 58 | - | - | 54 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 186.67 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | - | - | - | - | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | PP | ||
฿ 168.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 190.00 ฿ 131.10 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 53 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 299.56 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 200.46 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | - | 70 | 58 | - | - | 59 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | ||
฿ 209.92 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 58 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 172.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 65 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 58 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 209.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 58 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 302.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 65 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 58 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง