(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ติดตั้ง, กระบอกสูบขนาดเล็ก
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน)
MBDA4.5/6/8/10
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน)
MBDA4.5/6/8/10
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน)
MBDA4.5/6/8/10
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน)
MBDA4.5/6/8/10
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์)
MBDAS4.5/6/8/10
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์)
MBDAS4.5/6/8/10
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์)
MBDAS4.5/6/8/10
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์)
MBDAS4.5/6/8/10
รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.5 | 6 | 8 | 10 | ||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | ||||
ช่วงความดันที่ใช้งาน MPa | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.1 ถึง 0.7 | ||
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก | 0.3 ถึง 0.7 | 0.2 ถึง 0.7 | |||
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa | 1.05 | ||||
ช่วงความชื้นใช้งาน °C | 0 ถึง +60 | ||||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 50 ถึง 500 | ||||
หมอน | ไม่มี | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M3 | ||||
ค่าพิกัดความเผื่อสโตรค มม. | 0 ถึง +0.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม mm | เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ mm | ชนิดการทำงาน | ทิศทางการใช้งาน | พื้นที่รับความดัน ตร.มม. | ความดันลม MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 2 | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ด้านชักออก | 15.9 | — | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.5 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ด้านชักเข้า | 12.8 | — | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก | 15.9 | — | — | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ด้านชักออก | 28.2 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBDAS4.5X6-R-ZE135A2 ในชุด ไดรฟ์อุปกรณ์กระบอกสูบมาตรฐาน กระบอกสูบมินิบิต
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง