(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การกำหนดค่าซีรีย์ที่หลากหลายมีตั้งแต่ ⌀ 6 ถึง ⌀ 100
⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)
⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)
⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
⌀32 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.)
⌀32 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.)
รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
ชนิดการทำงาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | |||||||||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | |||||||||
ช่วงความดันใช้งาน MPa | 0.1 ถึง 1.0 | 0.05 ถึง 1.0 | ||||||||
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa | 1.5 | |||||||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C | 0 ถึง 60 | |||||||||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 ถึง 500 | 30 ถึง 300 | ||||||||
หมอน | ชนิดยางกันกระแทก (อุปกรณ์มาตรฐาน) | |||||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า) | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 × 0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 |
ดับเบิ้ลแอคติ้ง (CDA) ⌀12 ถึง 40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ถึง 40 มม.)
รีเทนนิ่งริง, ฝาครอบก้านสูบ, ปะเก็นก้านสูบ, ก้านสูบ, ปะเก็นลูกสูบ, ฝาครอบหัว, ลูกสูบ, บอดี้หลักของกระบอกลม
⌀50 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ถึง 100 มม.)
ปะเก็นแผ่นสายยาง
กระบอกสูบเซนเซอร์
เซ็นเซอร์สวิตช์, แม่เหล็ก, ฐานค้ำ
ชื่อสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀12 | ⌀16 | ⌀20 | ⌀25 | ⌀32 | ⌀40 | ⌀50 | ⌀63 | ⌀80 | ⌀100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บอดี้หลักของกระบอกลม | อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอโนไดซ์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลูกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบกันสนิมแบบพิเศษ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ก้านสูบ | สแตนเลส (ชุบโครเมี่ยม) | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบโครเมี่ยม) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ (NBR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฝาครอบก้านสูบ | อลูมิเนียมอัลลอย (ุชุบกันการสึกกร่อนแบบพิเศษ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฝาครอบหัว | อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอโนไดซ์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหวนล็อค
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CBDAS12X25-B-7-ZE135B2 ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก ซีรีส์ C
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง