1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบขนาดเล็ก ซีรีส์ C (รหัสสินค้า)

STANDARD CYLINDER

กระบอกสูบขนาดเล็ก ซีรีส์ C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,028.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดการขาย] รหัสสินค้า: KOG1CDAS, KOG1CDAF, KOG1CSAS, KOG1CDAD, KOG1CDADS, KOG1CCDAKS จะเลิกผลิตในเดือนเมษายน 2022
  • หลังจากเลือกรุ่นพื้นฐานในส่วน "รุ่น" ของตัวกรองค้นหาทางด้านซ้ายมือแล้ว จึงระบุรายละเอียดสินค้าแบบเจาะจงโดยใช้ตัวกรองค้นหา
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกเพื่อศึกษารายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

การกำหนดค่าซีรีย์ที่หลากหลายมีตั้งแต่ ⌀ 6 ถึง ⌀ 100

Drawing

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมมาตรฐาน, กระบอกลมแบบใช้เป็นจิ๊ก, ซีรีส์ C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมมาตรฐาน, กระบอกลมแบบใช้เป็นจิ๊ก, ซีรีส์ C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2

⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมมาตรฐาน, กระบอกลมแบบใช้เป็นจิ๊ก, ซีรีส์ C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3

⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมมาตรฐาน, กระบอกลมแบบใช้เป็นจิ๊ก, ซีรีส์ C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4

⌀32 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.)

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมมาตรฐาน, กระบอกลมแบบใช้เป็นจิ๊ก, ซีรีส์ C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5

⌀32 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.)

 

รายละเอียดสินค้า

รายการเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม
121620253240506380100
ชนิดการทำงานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
ของไหลที่ใช้งานอากาศ
ช่วงความดันใช้งาน MPa0.1 ถึง 1.00.05 ถึง 1.0
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa1.5
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C0 ถึง 60
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที30 ถึง 50030 ถึง 300
หมอนชนิดยางกันกระแทก (อุปกรณ์มาตรฐาน)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.8Rc1/8Rc1/4Rc3/8

โครงสร้างภายใน และชื่อของแต่ละส่วน

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมมาตรฐาน, กระบอกลมแบบใช้เป็นจิ๊ก, ซีรีส์ C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดับเบิ้ลแอคติ้ง (CDA) ⌀12 ถึง 40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ถึง 40 มม.)
รีเทนนิ่งริง, ฝาครอบก้านสูบ, ปะเก็นก้านสูบ, ก้านสูบ, ปะเก็นลูกสูบ, ฝาครอบหัว, ลูกสูบ, บอดี้หลักของกระบอกลม

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมมาตรฐาน, กระบอกลมแบบใช้เป็นจิ๊ก, ซีรีส์ C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

⌀50 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ถึง 100 มม.)
ปะเก็นแผ่นสายยาง

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, กระบอกลมมาตรฐาน, กระบอกลมแบบใช้เป็นจิ๊ก, ซีรีส์ C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กระบอกสูบเซนเซอร์
เซ็นเซอร์สวิตช์, แม่เหล็ก, ฐานค้ำ

วัสดุของชิ้นส่วนหลัก

ชื่อสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม.
⌀12⌀16⌀20⌀25⌀32⌀40⌀50⌀63⌀80⌀100
บอดี้หลักของกระบอกลมอลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอโนไดซ์)
ลูกสูบอลูมิเนียมอัลลอย (ชุบกันสนิมแบบพิเศษ)
ก้านสูบสแตนเลส (ชุบโครเมี่ยม)เหล็กกล้าแข็ง (ชุบโครเมี่ยม)
ปะเก็นยางสังเคราะห์ (NBR)
ฝาครอบก้านสูบอลูมิเนียมอัลลอย (ุชุบกันการสึกกร่อนแบบพิเศษ)
ฝาครอบหัวอลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอโนไดซ์)
แหวนล็อค
รหัสสินค้า
CBDAS12X25-ZE155A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ วิธีการทำงานของก้าน กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม สเปค กระบอกสูบ มาตรฐาน สเปค เซนเซอร์ ชนิดที่มีการยึดติด ส สเปค ปลาย ก้าน สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ กันชน ไพล็อต แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ L2
(mm)
จบการรักษา ตำแหน่ง

฿ 3,756.79

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1225-มาตรฐาน0 ถึง 60ไม่กระบอกลมชนิดทนโหลดด้านข้างมีชนิดพื้นฐานเกลียวใน (มาตรฐาน)ZE1551m1ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)1.0ไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง บล็อค วาล์ว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CBDAS12X25-ZE155A1 ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก ซีรีส์ C

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CBDA12X15
CBDA12X15-B
CBDA12X15-B-7
CBDAS12X25-ZE235A1
CBDAS12X25-ZE235B1
CBDAS12X25-ZE255B2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ วิธีการทำงานของก้าน กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม สเปค กระบอกสูบ มาตรฐาน สเปค เซนเซอร์ ชนิดที่มีการยึดติด ส สเปค ปลาย ก้าน สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ กันชน ไพล็อต แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ L2
(mm)
จบการรักษา ตำแหน่ง

฿ 2,013.40

1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1215-มาตรฐาน0 ถึง 60ไม่กระบอกลมชนิดทนโหลดด้านข้างไม่มีชนิดพื้นฐานเกลียวใน (มาตรฐาน)ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)1.0ไม่มีไม่มี

฿ 2,073.87

1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1215-มาตรฐาน0 ถึง 60ไม่กระบอกลมชนิดทนโหลดด้านข้างไม่มีชนิดพื้นฐานเกลียวนอกไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)1.0ไม่มีไม่มี

฿ 2,787.42

1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1215-มาตรฐาน0 ถึง 60ไม่กระบอกลมชนิดทนโหลดด้านข้างไม่มีชนิดติดตั้งด้วยเคลวิสเกลียวนอกไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)1.0ไม่มีไม่มี

฿ 3,720.51

1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1225-มาตรฐาน0 ถึง 60ไม่กระบอกลมชนิดทนโหลดด้านข้างมีชนิดพื้นฐานเกลียวใน (มาตรฐาน)ZE2351m1ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)1.0ไม่มีไม่มี

฿ 3,829.36

1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1225-มาตรฐาน0 ถึง 60ไม่กระบอกลมชนิดทนโหลดด้านข้างมีชนิดพื้นฐานเกลียวใน (มาตรฐาน)ZE2353m1ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)1.0ไม่มีไม่มี

฿ 4,960.15

1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1225-มาตรฐาน0 ถึง 60ไม่กระบอกลมชนิดทนโหลดด้านข้างมีชนิดพื้นฐานเกลียวใน (มาตรฐาน)ZE2553m2ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)1.0ไม่มีไม่มี