(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือกระบอกสูบทั่วไปที่มีวาล์ว 4 ทางขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงในตัวพร้อมการใช้พลังงานต่ำในซีรีย์ CMK2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเจาะขนาดกลาง (ø20ถึงø40)
[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเป็น รุ่น สวิทช์ : เนื่องจาก แม่เหล็ก มีให้เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน จึงสามารถเปลี่ยน กระบอกสูบ เป็น รุ่น สวิตช์ ง่ายๆเพียงติด สวิตช์ ตรวจจับตามต้องการ
·ไอเสียจากส่วนกลาง: ไอเสียจากส่วนกลางช่วยให้สภาพแวดล้อมสะอาด
·การรวมศูนย์ของงานและ ตัวควบคุม ไว้ด้านบน: การวางท่อและการ อุปกรณ์สายไฟ ปรับความเร็วและ ตัวควบคุม ทั้งหมดจะรวมศูนย์ไว้ที่ด้านบน ติดตั้งใช้งานง่ายและ สเปค ด้านความปลอดภัย
·ปรับความเร็วได้ง่าย: การปรับความเร็วทำได้ง่ายโดยการติดตั้ง เข็ม ปรับความเร็ว นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ ยังมี กลไก ล็อคการปรับ แบบฝัง ตัว
·ทนต่อการกัดกร่อนสูงและ อายุการใช้งาน : ใช้ ท่อ/ สายยาง สเตนเลส การกัดกร่อน ดีเยี่ยมและ อายุการใช้งาน
· สปริง กลับง่ายและ สปริง จะยืดออกเมื่อได้รับพลังงาน
รหัสสินค้า |
---|
CKV2-[00,FA,LB,TA,TB]-[20,25,32,40]-[25,50,75,100,150,200]-[1,2,3] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | ชนิดสกรู ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WITH VALVE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 ~ 40 | 25 ~ 200 | ชนิดทรันเนียนฝั่งก้านสูบ / ชนิดทรันเนียนฝั่งหัว / ชนิดหน้าแปลน ด้านคัน / ประเภทพื้นฐาน / ประเภทเท้า ตามแนวแกน (ทั้งสองด้าน) | สกรู Rc |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อม ตัวควบคุมปริมาณลม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | การมี | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง