(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่นมาตรฐาน เหล็กกล้า สำหรับงานเบา · รุ่น ล้อ: OKR38,โหลดที่ยอมรับได้ (กำลังต่อ ล้อ): 10 กก./ PC. (ค่า ที่ไม่มีผลกระทบ).
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (mm) (มิลลิเมตร) | ประเภท การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | ความกว้างภายใน เฟรม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,016.29 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบโค้ง | 250 | - | 45 | ||
฿ 13,353.27 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบโค้ง | 250 | - | 90 | ||
฿ 8,920.87 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบตรง | 250 | 1500 | - | ||
฿ 11,574.28 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบตรง | 250 | 2000 | - | ||
฿ 6,936.83 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบโค้ง | 250 | - | 45 | ||
฿ 11,610.46 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบโค้ง | 250 | - | 90 | ||
฿ 7,714.76 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบตรง | 250 | 1500 | - | ||
฿ 9,952.07 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบตรง | 250 | 2000 | - | ||
฿ 8,987.20 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบโค้ง | 315 | - | 45 | ||
฿ 14,836.77 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบโค้ง | 315 | - | 90 | ||
฿ 9,765.13 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบตรง | 315 | 1500 | - | ||
฿ 12,629.61 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบตรง | 315 | 2000 | - | ||
฿ 7,841.41 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบโค้ง | 315 | - | 45 | ||
฿ 12,967.32 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบโค้ง | 315 | - | 90 | ||
฿ 8,354.00 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบตรง | 315 | 1500 | - | ||
฿ 10,820.47 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบตรง | 315 | 2000 | - | ||
฿ 12,629.61 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบโค้ง | 400 | - | 45 | ||
฿ 20,831.07 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบโค้ง | 400 | - | 90 | ||
฿ 11,574.28 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบตรง | 400 | 1500 | - | ||
฿ 14,951.35 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบตรง | 400 | 2000 | - | ||
฿ 10,518.94 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบโค้ง | 400 | - | 45 | ||
฿ 17,574.61 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบโค้ง | 400 | - | 90 | ||
฿ 9,801.31 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบตรง | 400 | 1500 | - | ||
฿ 12,665.79 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบตรง | 400 | 2000 | - | ||
฿ 15,162.41 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบโค้ง | 500 | - | 45 | ||
฿ 25,136.84 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบโค้ง | 500 | - | 90 | ||
฿ 12,599.46 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบตรง | 500 | 1500 | - | ||
฿ 16,247.90 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | แบบตรง | 500 | 2000 | - | ||
฿ 12,629.61 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบโค้ง | 500 | - | 45 | ||
฿ 20,831.07 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบโค้ง | 500 | - | 90 | ||
฿ 10,518.94 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบตรง | 500 | 1500 | - | ||
฿ 13,630.67 | OKU ABACUS CONVEYOR STEEL KCL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | แบบตรง | 500 | 2000 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของสายพาน | แบบลูกคิด | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | รุ่น | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง