(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น มี รูปทรง เรียบง่ายซึ่งมี ลูกกลิ้ง ทรงกระบอกและ รางครอบสายไฟ หน้าสัมผัส กันเป็น เชิงเส้น
[คุณสมบัติ]
· มีความสามารถในการรับแรงตามแนวเส้นรัศมีที่มีขนาดใหญ่ได้สูง
· ความเสียดทานระหว่างองค์ประกอบการ การรีด และ หน้าแปลน ของ แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น มีขนาดเล็ก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
· มีตัวเลือกต่างๆ ให้เลือกตามการใช้งาน เช่น หน้าแปลน ทั้งด้านในและด้านนอก ไม่มี หน้าแปลน แยกประเภทได้ และสามารถรับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ได้
[การใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องมือกล มอเตอร์ ปั๊ม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
N317 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความละเอียดแม่นยำ | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | สเปค/สิ่งแวดล้อม | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | รูเพลา | สัญลักษณ์ รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สเปค | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) | รู น้ำมัน วงแหวนนอก | ประเภทความจุขนาดใหญ่ | รูปทรง กระบอกสูบ (สัญลักษณ์ต่อท้าย: X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,544.58 | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | 180 | 41 | เกรด 0 | แถวเดียว | มาตรฐาน | 212000 | CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ) | - | N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน) | NA | ปกติ | ไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 3900 | ปกติ | ปกติ | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ปกติ | การรวมกันของสองชิ้น | ปกติ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N317 ในชุด ตลับลูกปืนทรงกระบอก (ตลับลูกปืนเรเดียล)
รหัสสินค้า |
---|
N206ET2X |
N207ET2X |
N208ET2X |
N317C3 |
N317G1 |
N317G1C3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความละเอียดแม่นยำ | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | สเปค/สิ่งแวดล้อม | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | รูเพลา | สัญลักษณ์ รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สเปค | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) | รู น้ำมัน วงแหวนนอก | ประเภทความจุขนาดใหญ่ | รูปทรง กระบอกสูบ (สัญลักษณ์ต่อท้าย: X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 897.92 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 62 | 16 | เกรด 0 | แถวเดียว | มาตรฐาน | 39000 | CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ) | - | N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน) | T2 (โฮลเดอร์ทำจากเรซิ่นขึ้นรูป) | ปกติ | ไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 11000 | ปกติ | E (ประเภทความจุสูง) | X ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ ) | ||
฿ 1,056.67 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 72 | 17 | เกรด 0 | แถวเดียว | มาตรฐาน | 50500 | CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ) | - | N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน) | T2 (โฮลเดอร์ทำจากเรซิ่นขึ้นรูป) | ปกติ | ไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 9500 | ปกติ | E (ประเภทความจุสูง) | X ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ ) | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 80 | 18 | เกรด 0 | แถวเดียว | มาตรฐาน | 55500 | CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ) | - | N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน) | T2 (โฮลเดอร์ทำจากเรซิ่นขึ้นรูป) | ปกติ | ไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 8500 | ปกติ | E (ประเภทความจุสูง) | X ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ ) | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 180 | 41 | เกรด 0 | แถวเดียว | มาตรฐาน | 212000 | C3 (มากกว่าค่าพิกัดความเผื่อปกติ) | - | N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน) | NA | ปกติ | ไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 3900 | ปกติ | ปกติ | NA | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 180 | 41 | เกรด 0 | แถวเดียว | มาตรฐาน | 212000 | CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ) | - | N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน) | G1 (โฮลเดอร์ รูสี่เหลี่ยมทองเหลืองแรงดึงสูง) | ปกติ | ไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 3900 | ปกติ | ปกติ | NA | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 180 | 41 | เกรด 0 | แถวเดียว | มาตรฐาน | 212000 | C3 (มากกว่าค่าพิกัดความเผื่อปกติ) | - | N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน) | G1 (โฮลเดอร์ รูสี่เหลี่ยมทองเหลืองแรงดึงสูง) | ปกติ | ไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 3900 | ปกติ | ปกติ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง