1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอทองเหลือง Universal สำหรับทนสะเก็ดไฟ ไม่มีฝาปิด【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่องอทองเหลือง Universal สำหรับทนสะเก็ดไฟ ไม่มีฝาปิด
  • ข้อต่องอทองเหลือง Universal สำหรับทนสะเก็ดไฟ ไม่มีฝาปิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 261.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ (ข้อต่องอ Universal ไม่มีฝาปิด)
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องหลัก และแหวนปลดทำจากทองเหลือง
· วัสดุยางปิดผนึก: HNBR สามารถเปลี่ยนเป็นข้อกำหนด FKM ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่เกิดประกายไฟหรือสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
KH4-01-1
KH4-01-1-F
KH4-M5-1
KH4-M5-1-F
KH6-01-1SALE
KH6-01-1-F
KH6-02-1-F
KH6-03-1
KH6-03-1-F
KH6-M5-1
KH6-M5-1-F
KH8-01-1
KH8-01-1-F
KH8-02-1
KH8-02-1-F
KH8-03-1
KH8-03-1-F
KH10-02-1
KH10-02-1-F
KH10-03-1
KH10-03-1-F
KH10-04-1
KH10-04-1-F
KH12-03-1SALE
KH12-03-1-F
KH12-04-1
KH12-04-1-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 261.85

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004R1/8

฿ 275.11

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204R1/8

฿ 298.64

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004MM5×0.8

฿ 331.81

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204MM5×0.8

฿ 314.57

฿ 169.90

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 1006R1/8

฿ 296.77

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R1/8

฿ 328.19

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R1/4

฿ 371.61

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R3/8

฿ 404.78

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R3/8

฿ 372.59

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006MM5×0.8

฿ 371.61

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206MM5×0.8

฿ 361.00

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 0~ 1008R1/8

฿ 354.95

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R1/8

฿ 468.77

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 1008R1/4

฿ 398.75

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R1/4

฿ 371.61

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R3/8

฿ 411.41

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R3/8

฿ 488.52

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 10010R1/4

฿ 432.87

FITTING 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 12010R1/4

฿ 507.38

FITTING 10 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 0~ 10010R3/8

฿ 431.38

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R3/8

฿ 488.85

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1/2

฿ 545.70

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R1/2

฿ 625.97

฿ 364.82

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 10012R3/8

฿ 582.79

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R3/8

฿ 556.01

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R1/2

฿ 635.83

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อต่องอ สากล