1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อสำหรับทนสะเก็ดไฟ ยูเนี่ยน แบบ 3 ทาง (รหัสสินค้า)

ข้อต่อท่อสำหรับทนสะเก็ดไฟ ยูเนี่ยน แบบ 3 ทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 181.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เรซิ่นไม่ลุกติดไฟ
· ทนสะเก็ดไฟได้ดีเยี่ยม (ประกายไฟ) (ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า V-0)
· พร้อมฝาครอบแหวนปลด
· ป้องกันความล้มเหลวในการทำงานของวงแหวนปลดที่เกิดจากสะเก็ดไฟ

รหัสสินค้า
PE4V-0
PE6V-0SALE
PE8V-0SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 181.33

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4

฿ 289.16

฿ 106.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 318.58

฿ 128.93

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า ul94 v-0) การใช้งาน ความต้านทานสปัตเตอร์ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60