1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Bulkhead Union P (รหัสสินค้า)

สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Bulkhead Union P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัชที่ใช้ปลอกยืดหยุ่นแบบพิเศษเป็นตัวซีลป้องกันอากาศรั่ว
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ คุณจะรู้สึกได้ถึงการผลักดันที่นิ้วของคุณอย่างชัดเจน
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย

โดดเด่นด้านความหลากหลาย

ลักษณะภายนอกของ PMP

ลักษณะภายนอกของ PMP

ดรออิ้งบอกขนาดของ PMP

ดรออิ้งบอกขนาดของ PMP

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
MBEAøPøSปลายท่อ
C
หกเหลี่ยม
H
Gเส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PMP4 (4)4M12 × 1.531.49.212101614.914536.8
PMP6 (4)6M14 × 1.535.59.81512.319171754.99.6
PMP8 (4)8M16 × 1.538.410.715.514.22218.1196714
PMP10 (4)10M20 × 2431318.517.527.520.7246823
PMP12 (4)12M24 × 248.413.220.5213123.42761132
PMP5/32 (4)5/32M12 × 1.531.49.212101614.914536.8
PMP1/4 (4)1/4M14 × 1.535.59.81512.3191717559.5
PMP5/16 (4)5/16M16 × 1.538.410.715.514.22218.1196714
PMP3/8 (4)3/8M20 × 2431318.517.527.520.7246824

 

หน่วย: มม.

 

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อและทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

 

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว

ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่

มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)

ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมี และทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6)

 
ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

เมื่อแหวนปลดถูกกด

เมื่อแหวนปลดถูกกด

กดที่แหวนปลดเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค

สถานะปกติ

สถานะปกติ

เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น

รหัสสินค้า
PMP1/4
PMP3/8
PMP4
PMP4W
PMP5/16
PMP6
PMP6W
PMP8
PMP8W
PMP10
PMP10W
PMP12
PMP12W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 120.92

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -6.35สีขาวสีดำ-

฿ 170.43

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.53สีขาวสีดำ-

฿ 147.06

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 104สีดำสีดำ378-1992

฿ 107.08

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 132.56

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.94สีขาวสีดำ-

฿ 113.26

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สีดำสีดำ378-2000

฿ 115.53

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 119.45

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 108สีดำสีดำ378-2018

฿ 128.54

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 143.13

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 1010สีดำสีดำ378-1976

฿ 164.51

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -10สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 183.53

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 1012สีดำสีดำ378-1984

฿ 215.83

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -12สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สหภาพแรงงาน P อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ