(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แหวนด้านนอก หมุนบนราง โดยใช้โรเลอร์ มีสตัดแทนแหวนด้านใน
·การใช้งานคล้ายกับลูกกลิ้งตาม ใช้สำหรับตลับลูกปืน เช่นตลับลูกปืนเยื้องศูนย์ ไกลด์โรลเลอร์ และตลับลูกปืนสำหรับกระเดื่องวาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
NUKRT40X/3AS |
NUKRT47X/3AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 21.5 | M18 | 24.1 | 29.1 | 4700 | ||
฿ 3,607.92 | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 47 | 25.5 | M20 | 38.5 | 48 | 4000 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | วิธีการขัน | พร้อมร่องขับ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบเมตริก | เพลา | มี |
วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | โรเลอร์ ทรงกระบอกสองแถว | แหวน ด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง