(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนนอกหมุนตามแกนโดยใช้โรเลอร์รางที่มีสตัด แทนแหวนด้านใน การใช้งานคล้ายกับลูกกลิ้งตาม ใช้สำหรับตลับลูกปืน เช่นตลับลูกปืนเยื้องศูนย์ ไกลด์โรลเลอร์ และตลับลูกปืนสำหรับกระเดื่องวาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
KRT30XLL/3AS |
KRT35LL/3AS |
KRT40LL |
KRT52LL |
KRT52XLL/3AS |
KRT62LL/3AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีการขัน | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดมาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | แหวน ด้านใน | ส สกรู สตัด ส่วน ขนาดเกลียว มิติ (รายละเอียด) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | M12X1.5 | 15 | - | - | ไม่ | - | - | - | - | 9.65 | 10000 | มีจำหน่าย | 12 | ||
฿ 1,604.58 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M16X1.5 | 18 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] เหล็กกล้าคาร์บอน | [ระบบ เมตริก] เมตริก | ไม่ | ยึดติด | ไม่ | M16×1.5 | - | 17.9 | 8000 | มีจำหน่าย | 16 | ||
฿ 1,900.42 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M18×1.5 | 22 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] เหล็กกล้าคาร์บอน | [ระบบ เมตริก] เมตริก | ไม่ | ยึดติด | ไม่ | M18×1.5 | 14 | 22.8 | 7000 | มีซีล | - | ||
฿ 1,851.96 ฿ 1,255.44 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M20×1.5 | 25 | - | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | ยึดติด | ไม่ | - | 20.7 | 33.5 | 6000 | มีซีล | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | M20X1.5 | 25 | - | - | ไม่ | - | - | - | - | 33.5 | 6000 | มีจำหน่าย | 20 | ||
฿ 4,083.33 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | M24X1.5 | 30 | - | - | ไม่ | - | - | - | - | 55 | 5000 | มีจำหน่าย | 24 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | เพลา | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง