1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เหล็กหล่อแบบแขวน (รหัสสินค้า)

เหล็กหล่อแบบแขวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พื้นที่หน้าตัด เพลา และแนวตั้งมีขนาดเล็กมากและ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับใช้กับกับสกรูลำเลียง เป็นผลให้สามารถใช้แขวนกับ ท่อเหล็ก หรือ วัสดุ อื่น ๆ ที่ ติดตั้งในรู สกรู ตำแหน่งเดียว

ดรออิ้ง

ราว ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เหล็กหล่อ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

  • รู, ชุดสกรู

หมายเลข ขนาดเกลียว ของหน่วยระบุประเภทที่ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น และเพิ่มสัญลักษณ์ "D1" หลังหมายเลข ขนาดเกลียว สำหรับประเภท การหล่อลื่น

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

ราวแขวน เหล็กหล่อ โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

(1) เกลียวที่มีสัญลักษณ์ N เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B 0203 (เกลียวใน ท่อเหล็ก เทเปอร์) รองรับการใช้งาน กับเกลียว เกลียวนอก ท่อเหล็ก คู่ขนานไม่ได้

รหัสสินค้า
UCHB203D1
UCHB204
UCHB204D1
UCHB205
UCHB205D1
UCHB206
UCHB206D1
UCHB207
UCHB207D1
UCHB208
UCHB208D1
UCHB209
UCHB209-112D1
UCHB209D1
UCHB210
UCHB210D1
UCHB211
UCHB211D1
UCHB212D1
UCHB213D1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานตลับลูกปืน ประเภท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
วิธีการ การหล่อลื่น ลักษณะทนความร้อน แรงพลวัตประเมิน cr
(N)

฿ 924.77

BEARING UNITS 1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ1764128006650ประเภทการจ่ายน้ำมัน-12800

฿ 1,036.67

BEARING UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ2064128006650ชนิดไม่มีน้ำมัน-12800

฿ 1,035.42

BEARING UNITS 1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ2064128006650ประเภทการจ่ายน้ำมัน-12800

฿ 1,082.92

BEARING UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ2564140007850ชนิดไม่มีน้ำมัน-14000

฿ 1,212.92

BEARING UNITS 1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ2564140007850ประเภทการจ่ายน้ำมัน-14000

฿ 1,370.00

BEARING UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ30641950011300ชนิดไม่มีน้ำมัน-19500

฿ 1,498.33

BEARING UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ30641950011300ประเภทการจ่ายน้ำมัน-19500

฿ 1,595.83

BEARING UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ35702570015300ชนิดไม่มีน้ำมัน-25700

฿ 1,595.83

BEARING UNITS 1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ35702570015300ประเภทการจ่ายน้ำมัน-25700

฿ 1,952.50

BEARING UNITS 1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ40732910017800ชนิดไม่มีน้ำมัน-29100

฿ 1,952.50

BEARING UNITS 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ40732910017800ประเภทการจ่ายน้ำมัน-29100

฿ 2,143.75

BEARING UNITS 1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ45823250020400ชนิดไม่มีน้ำมัน-32500

฿ 100.00

BEARING UNITS 1 ชิ้น ขอราคา 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ44.45823250020400ประเภทการจ่ายน้ำมัน-32500

฿ 2,143.75

BEARING UNITS 1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ45823250020400ประเภทการจ่ายน้ำมัน-32500

฿ 2,490.00

BEARING UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ50833500023200ชนิดไม่มีน้ำมัน-35000

฿ 2,490.00

BEARING UNITS 1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ50833500023200ประเภทการจ่ายน้ำมัน-35000

฿ 100.00

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา -[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อชนิด5595-29200ชนิด ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น-43500

฿ 100.00

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ5595-2800ประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน43500

฿ 100.00

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ60102-3700ประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน52500

฿ 100.00

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10[อื่น ๆ] ไม้แขวนเสื้อ65117-5700ประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน57500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืน วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทปก ไม่มี
ซีล มาตรฐาน คุณสมบัติอุณหภูมิ มาตรฐาน