(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ขนาดเล็กที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น น้อยกว่า 9 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น น้อยกว่า 10 มม. และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น 9 มม. ขึ้นไป
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
· เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
· แบบเปิด ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบซีลพร้อม จาระบี (ทั้ง โล่กำบัง หรือ ตลับลูกปืน ทั้งสองแบบ) และ ตลับลูกปืน พร้อม แหวนล็อค รอง
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่หมุนด้วยความเร็วสูงด้วยแรง แรงบิด เสียดสีต่ำ และสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ต้องการ เสียงรบกวนต่ำ ต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
FL696ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | สเปค/สิ่งแวดล้อม | ทิศทางการโหลด | วัสดุในส่วนที่หมุน | ประเภทรีเทนเนอร์ | ประเภท | ประเภท บุชชิ่ง | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน | สัญลักษณ์ จาระบี | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 209.05 | MINIATURE SMALL BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | มีสองชิลด์ | พร้อมร่องแหวนยึด | 6 | 15 | 5 | 1350 | 37000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FL696ZZ ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก และตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
2F-WA676AT2ZZ1/1K |
603 |
603ZZ |
FL698ZZ |
FL698ZZ/5K |
FLBC4-8ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | สเปค/สิ่งแวดล้อม | ทิศทางการโหลด | วัสดุในส่วนที่หมุน | ประเภทรีเทนเนอร์ | ประเภท | ประเภท บุชชิ่ง | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน | สัญลักษณ์ จาระบี | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | สเตนเลส | มีสองชิลด์ | แบน | 6 | 10 | 3 | 465 | 43000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | โครเมี่ยม | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | - | - | ZZ1 | - | - | T2 | - | /1K | - | ||
฿ 114.92 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ประเภทเปิด | แบน | 3 | 9 | 3 | 635 | 50000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 168.73 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | มีสองชิลด์ | แบน | 3 | 9 | 5 | 635 | 50000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 188.82 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | มีสองชิลด์ | พร้อมร่องแหวนยึด | 8 | 19 | 6 | 1990 | 33000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 209.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | มีสองชิลด์ | พร้อมร่องแหวนยึด | 8 | 19 | 6 | 1990 | 33000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | - | ZZ | - | - | - | - | /5K | - | ||
฿ 190.02 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | มีสองชิลด์ | พร้อมร่องแหวนยึด | 4 | 8 | 3 | 395 | 52000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง