1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก และตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

NTN ONE WAY CLUTCHES

ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก และตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ขนาดเล็กที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น น้อยกว่า 9 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น น้อยกว่า 10 มม. และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น 9 มม. ขึ้นไป
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
· เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
· แบบเปิด ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบซีลพร้อม จาระบี (ทั้ง โล่กำบัง หรือ ตลับลูกปืน ทั้งสองแบบ) และ ตลับลูกปืน พร้อม แหวนล็อค รอง
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่หมุนด้วยความเร็วสูงด้วยแรง แรงบิด เสียดสีต่ำ และสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ต้องการ เสียงรบกวนต่ำ ต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ

สเปค

●เกรดความแม่นยำ: เกรด JIS B 1514 0
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -25 ถึง 120 °C

วัสดุ

● ตลับลูกปืนเหล็กชุบโครเมียม
รหัสสินค้า
FL685ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง วัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
สเปค/สิ่งแวดล้อม ทิศทางการโหลด วัสดุในส่วนที่หมุน ประเภทรีเทนเนอร์ ประเภท ประเภท บุชชิ่ง ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน สัญลักษณ์ จาระบี สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด

฿ 181.06

NTN ONE WAY CLUTCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลูกบอลเหล็กกล้ามีสองชิลด์พร้อมร่องแหวนยึด511571543000มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียลเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะ--ZZ------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FL685ZZ ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก และตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2F-WA676AT2ZZ1/1K
603
603ZZ
FL688ZZ
FL689ZZ
FL693ZZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง วัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
สเปค/สิ่งแวดล้อม ทิศทางการโหลด วัสดุในส่วนที่หมุน ประเภทรีเทนเนอร์ ประเภท ประเภท บุชชิ่ง ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน สัญลักษณ์ จาระบี สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด

฿ 151.10

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลูกบอลสเตนเลสมีสองชิลด์แบน610346543000มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียลโครเมี่ยมยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป--ZZ1--T2-/1K-

฿ 114.92

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลูกบอลเหล็กกล้าประเภทเปิดแบน39363550000มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียลเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะ---------

฿ 168.73

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลูกบอลเหล็กกล้ามีสองชิลด์แบน39563550000มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียลเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะ--ZZ------

฿ 197.53

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลูกบอลเหล็กกล้ามีสองชิลด์พร้อมร่องแหวนยึด8165161035000มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียลเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะ--ZZ------

฿ 234.18

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลูกบอลเหล็กกล้ามีสองชิลด์พร้อมร่องแหวนยึด9175172033000มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียลเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะ--ZZ------

฿ 201.16

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลูกบอลเหล็กกล้ามีสองชิลด์พร้อมร่องแหวนยึด38456054000มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียลเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะ--ZZ------