1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบแถวเดียว (แบบเปิด / แบบซีล / แบบมีชิลด์) (รหัสสินค้า)

NSK
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
    ฿ 42.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รางสำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบร่องลึกประกอบด้วยร่องลึกรูปโค้งสำหรับทั้งวงแหวนตัวในและวงแหวนตัวนอก และไม่เพียงแต่รองรับแรงในแนวรัศมีเท่านั้น แต่ยังรองรับแรงตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทางด้วย
· เนื่องจากแรงบิดเสียดทานต่ำ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่จำเป็นต้องหมุนด้วยความเร็วสูง และการใช้งานที่ต้องมีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดที่พบมากที่สุด (ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง)

รหัสสินค้า
60/22ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง วัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก ความละเอียดแม่นยำ ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
สเปค สภาพแวดล้อม ทิศทางการโหลด วงแหวนนอก จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ขนาดมาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน ประเภทรีเทนเนอร์ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล เครื่องหมายโปรโมชั่น ความแม่นยำ
(Class)
รูเพลา สัญลักษณ์อะคูสติก แหวนล็อค จาระบี ชนิด แหวนล็อค สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส สัญลักษณ์การรวมกัน รหัสการกำหนดค่าพิเศษ ส สเปค แรงบิด ต่ำ สัญลักษณ์ภายใน สัญลักษณ์ Rubugado สัญลักษณ์ วัสดุ สัญลักษณ์ แรงบิด สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ประเภท

฿ 394.73

NSK 1 ชิ้น 5 วัน -ลูกบอล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ามีสองชิลด์แบนเกรด 0224412940017000มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียลด้วย วงแหวนนอกแถวเดียวระบบ เมตริก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะ5050-CN (มาตรฐาน)Type 0-ไม่มี---ไม่มีไม่มีZZไม่มี-ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1