(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รางสำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบร่องลึกประกอบด้วยร่องลึกรูปโค้งสำหรับทั้งวงแหวนตัวในและวงแหวนตัวนอก และไม่เพียงแต่รองรับแรงในแนวรัศมีเท่านั้น แต่ยังรองรับแรงตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทางด้วย
· เนื่องจากแรงบิดเสียดทานต่ำ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่จำเป็นต้องหมุนด้วยความเร็วสูง และการใช้งานที่ต้องมีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดที่พบมากที่สุด (ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง)
รหัสสินค้า |
---|
6213ZZC3 |
6213ZZC3E AS2S1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | ความละเอียดแม่นยำ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | สเปค สภาพแวดล้อม | ทิศทางการโหลด | วงแหวนนอก | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | รูเพลา | สัญลักษณ์อะคูสติก | แหวนล็อค | จาระบี ชนิด | แหวนล็อค | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | สัญลักษณ์การรวมกัน | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ Rubugado | สัญลักษณ์ วัสดุ | สัญลักษณ์ แรงบิด | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,073.57 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ลูกบอล | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 65 | 120 | 23 | 57500 | 5300 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | ด้วย วงแหวนนอก | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 40000 | - | C3 | Type 0 | - | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ZZ | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,073.57 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกบอล | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 65 | 120 | 23 | 57500 | 5300 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | ด้วย วงแหวนนอก | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 40000 | - | C3 | Type 0 | - | ไม่มี | - | AS2S1 | - | ไม่มี | ไม่มี | ZZ | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง