1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกปืนเม็ดเข็มชนิดแข็ง【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลูกปืนเม็ดเข็มชนิดแข็ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 358.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มชนิดตันเป็นตลับลูกปืนชนิดหนึ่งที่มีเม็ดเข็มและตัวยึดฝังอยู่ในแหวนชั้นนอก สินค้าในหน้านี้: รุ่น LM, NA, RL และ RN

รหัสสินค้า
NA4926
RLM101710
RLM1515
RLM1710
RLM1815
RLM2015
RLM354520
RNA69/28
RNA4902
RNA4908
RNA5905
RNA5906
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภท วงแหวนนอก อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล แหวน ด้านใน

฿ 13,483.00

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 1013018050มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม-228000-NAมี ล้อ ด้านใน

฿ 359.65

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10101710แบน2200053504650NAไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 395.70

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10152015แบน14000810011700NAไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 358.19

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10172210แบน1300058507950NAไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 447.92

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10182515แบน120001150014300NAไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 469.25

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10202715แบน110001190015400NAไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 911.29

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10354520แบน63002750042500NAไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 4,714.91

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 10324530มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม85004100063500NAไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 599.44

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10202813มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม130001080013600ประเภทเปิดไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 1,090.76

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10486222มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม56003900061500NAไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 895.85

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10304223มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม90003000041500NAไม่มี ล้อ ด้านใน

฿ 998.08

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10354723มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม75003350050500NAไม่มี ล้อ ด้านใน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ เข็ม ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก สเปค มาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า
ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ สัญลักษณ์ภายใน NA